(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可依照條件和多樣的滑軌組合的基本型 MY1B Series。
【特長】
・節省滑軌的簡單設計
・追求省空間
・Φ10~100(直徑10~100mm)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MY1B50-300-Z73L
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
MY1B50-300-Z73L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 最低使用壓力 (MPa) | 配管形式 | 孔口螺牙種類 | 緩衝 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 行程調整組件記號 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 251~500 | 70 | 60.1~80.0 | 50 | 150.1~200.0 | 75.1~100.0 | 75.1~100.0 | 0.1 | 標準型 | Rc | 空氣緩衝 | Z73 | 3 | 2 | 無組件 | 300 | 200 | 80 | 94 |
Loading...
型式 | 無連接桿氣壓缸 | 滑座材質 | 鋁合金 | 無連接桿氣壓缸接合形式 | 機械連接式 |
---|---|---|---|---|---|
環境 | 泛用 | 導引方式 | 基本型 | 最高使用壓力(MPa) | 0.8 |
規格 | 內建磁鐵 | 導線連接器 | 無 | 訂製品規格 | 無 |
種類 | 氣壓缸 | 滑台表面處理 | 硬質陽極處理 |
機械式無桿缸 基本型 MY1B Series的型號MY1B50-300-Z73L頁面。
記載關於型號MY1B50-300-Z73L之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MY1B16-700A |
MY1B16G-1150 |
MY1B16G-300 |
MY1B50G-1400 |
MY1B50G-1600-Z73 |
MY1B63-800 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 最低使用壓力 (MPa) | 配管形式 | 孔口螺牙種類 | 緩衝 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 行程調整組件記號 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 501~1000 | 15 | 10.1~20.0 | 16 | 50.1~100.0 | 25.1~50.0 | 30.1~40.0 | 0.15 | 標準型 | M螺牙 | 空氣緩衝 | 無 | - | - | A | 700 | 80 | 30 | 37 | ||
19天 | 1001~2000 | 15 | 10.1~20.0 | 16 | 50.1~100.0 | 25.1~50.0 | 30.1~40.0 | 0.15 | 集中配管型 | M螺牙 | 空氣緩衝 | 無 | - | - | 無組件 | 1150 | 80 | 30 | 37 | ||
19天 | 251~500 | 15 | 10.1~20.0 | 16 | 50.1~100.0 | 25.1~50.0 | 30.1~40.0 | 0.15 | 集中配管型 | M螺牙 | 空氣緩衝 | 無 | - | - | 無組件 | 300 | 80 | 30 | 37 | ||
19天 | 1001~2000 | 70 | 60.1~80.0 | 50 | 150.1~200.0 | 75.1~100.0 | 75.1~100.0 | 0.1 | 集中配管型 | Rc | 空氣緩衝 | 無 | - | - | 無組件 | 1400 | 200 | 80 | 94 | ||
19天 | 1001~2000 | 70 | 60.1~80.0 | 50 | 150.1~200.0 | 75.1~100.0 | 75.1~100.0 | 0.1 | 集中配管型 | Rc | 空氣緩衝 | Z73 | 0.5 | 2 | 無組件 | 1600 | 200 | 80 | 94 | ||
19天 | 501~1000 | 83 | 80.1~100.0 | 63 | 200.1~300.0 | 75.1~100.0 | 100.1~ | 0.1 | 標準型 | Rc | 空氣緩衝 | 無 | - | - | 無組件 | 800 | 230 | 96 | 116 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策