(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可由本體端蓋4個方向配管的 MY1B-Z Series。
【特長】
・按照設置狀況可對應在現場的配管
・緩衝針閥調整容易
・防塵帶因磁石吸附而提升壽命
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MY1H25G-500LZ
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
MY1H25G-500LZ |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 配管形式 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 行程調整組件記號 | 端點鎖定 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 251~500 | 27.5 | 20.1~40.0 | 25 | 100.1~150.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 集中配管型 | 無自動開關(內建磁鐵) | - | - | L | 無端點鎖定 | 500 | 114 | 90 | 54 |
Loading...
型式 | 無連接桿氣壓缸 | 滑座材質 | 鋁合金 | 無連接桿氣壓缸接合形式 | 機械連接式 |
---|---|---|---|---|---|
環境 | 泛用 | 導引方式 | 線性滑軌型 | 最高使用壓力(MPa) | 0.8 |
最低使用壓力(MPa) | 0.1 | 孔口螺牙種類 | Rc | 緩衝 | 空氣緩衝 |
導線連接器 | 無 | 訂製品規格 | 無 | 種類 | 氣壓缸 |
滑台表面處理 | 硬質陽極處理 |
機械式無桿缸 線性滑軌型 MY1H-Z Series的型號MY1H25G-500LZ頁面。
記載關於型號MY1H25G-500LZ之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MY1H25-350LZ-M9BWZ |
MY1H25G-100HEZ |
MY1H25G-400HZ |
MY1H32-250LZ-A93 |
MY1H32G-400LFZ |
MY1H40-300Z |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 配管形式 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 行程調整組件記號 | 端點鎖定 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 251~500 | 27.5 | 20.1~40.0 | 25 | 100.1~150.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 標準型 | M9BW | 5 | 2 | L | 無端點鎖定 | 350 | 114 | 90 | 54 | ||
19天 | 51~100 | 27.5 | 20.1~40.0 | 25 | 100.1~150.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 集中配管型 | 無自動開關(內建磁鐵) | - | - | H | 附右通孔側 | 100 | 114 | 90 | 54 | ||
19天 | 251~500 | 27.5 | 20.1~40.0 | 25 | 100.1~150.0 | 75.1~100.0 | 50.1~75.0 | 集中配管型 | 無自動開關(內建磁鐵) | - | - | H | 無端點鎖定 | 400 | 114 | 90 | 54 | ||
19天 | 101~250 | 39.2 | 20.1~40.0 | 32 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 50.1~75.0 | 標準型 | A93 | 0.5 | 2 | L | 無端點鎖定 | 250 | 140 | 110 | 68 | ||
19天 | 251~500 | 39.2 | 20.1~40.0 | 32 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | 50.1~75.0 | 集中配管型 | 無自動開關(內建磁鐵) | - | - | L | 附左通孔側 | 400 | 140 | 110 | 68 | ||
19天 | 251~500 | 50 | 40.1~60.0 | 40 | 150.1~200.0 | 100.1~150.0 | 75.1~100.0 | 標準型 | 無自動開關(內建磁鐵) | - | - | 無組件 | 無端點鎖定 | 300 | 170 | 121 | 84 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策