(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC 空氣調理組合。
【特長】
・採用透明杯體保護罩
・耐環境性提升/利用透明杯體保護罩覆蓋於杯體全身
・辨識性提升:360°
・從任何方向都可做濾杯內冷凝水狀態的確認
・輕量化:最大90g減
・利用樹脂化,沒有腐蝕的現象
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
AC30-02G-A
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
調節閥組件組合 | 過濾器+調節閥+潤滑器 | 壓縮空氣品質 | 一般乾燥空氣 | 過濾器 過濾度 | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
釋放結構 | 釋放 | 流動方向 | 標準流程(左→右) | 逆止閥 | 無 |
殘壓排放3口閥 | 無 | 設定壓力 | 0.05~0.7MPa | 冷凝水排出口 | 附排水開關 |
給油器油排出口 | 無排油開關 |
空氣調理組合 空氣過濾器+調壓閥+給油器 AC10-A~AC40-A的型號AC30-02G-A頁面。
記載關於型號AC30-02G-A之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
AC20-02M-A |
AC25-02DG-T-A |
AC25-02G-A |
AC30-03D-A |
AC30-03D-S-A |
AC30-03D-ST-A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連接口徑 | 壓力計 | 排水旋塞 | 最高使用壓力 (MPa) | 杯體材質 | 杯體導引 | 本體尺寸 | 壓力開關 | 壓力單位 | T型連接塊 | 訂製品規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39天 | Rc1/4 | [附標準壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊) | [手動] 手動 | - | [樹脂] 聚碳酸酯杯體 | 無 | 20 | 無 | 製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa | 無 | 無 | ||
19天 | Rc1/4 | [附標準壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器) | [自動/手動] N.O.(常開)無加壓冷凝水排出 | - | [樹脂] 聚碳酸酯杯體 | 有 | 25 | 無 | 製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa | 有 | 無 | ||
39天 | Rc1/4 | [附標準壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器) | [手動] 手動 | 1 | [樹脂] 聚碳酸酯杯體 | 有 | 25 | 無 | 製品銘板、壓力錶單位表示:MPa | 無 | - | ||
19天 | Rc3/8 | 無(無壓力接頭連接器) | [自動/手動] N.O.(常開)無加壓冷凝水排出 | - | [樹脂] 聚碳酸酯杯體 | 有 | 30 | 無 | 製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa | 無 | 無 | ||
19天 | Rc3/8 | 無(無壓力接頭連接器) | [自動/手動] N.O.(常開)無加壓冷凝水排出 | - | [樹脂] 聚碳酸酯杯體 | 有 | 30 | 有 | 製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa | 無 | 無 | ||
19天 | Rc3/8 | 無(無壓力接頭連接器) | [自動/手動] N.O.(常開)無加壓冷凝水排出 | - | [樹脂] 聚碳酸酯杯體 | 有 | 30 | 有 | 製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa | 有 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策