(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

空氣調理組合 空氣過濾器+調壓閥+給油器 AC10-A~AC40-A (型號表)

SMC FRL UNIT

空氣調理組合 空氣過濾器+調壓閥+給油器 AC10-A~AC40-A

SMC 空氣調理組合。
【特長】
・採用透明杯體保護罩
・耐環境性提升/利用透明杯體保護罩覆蓋於杯體全身
・辨識性提升:360°
・從任何方向都可做濾杯內冷凝水狀態的確認
・輕量化:最大90g減
・利用樹脂化,沒有腐蝕的現象

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AC20-01G-A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AC20-01G-A
型號數量折扣標準
出貨日
連接口徑 壓力計 排水旋塞 最高使用壓力
(MPa)
杯體材質 杯體導引 本體尺寸 壓力開關 壓力單位 T型連接塊 訂製品規格
39天 Rc1/8[附標準壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)[手動] 手動-[樹脂] 聚碳酸酯杯體20製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥組件組合 過濾器+調節閥+潤滑器 壓縮空氣品質 一般乾燥空氣 過濾器 過濾度 5μm
釋放結構 釋放 流動方向 標準流程(左→右) 逆止閥
殘壓排放3口閥 設定壓力 0.05~0.7MPa 冷凝水排出口 附排水開關
給油器油排出口 無排油開關

空氣調理組合 空氣過濾器+調壓閥+給油器 AC10-A~AC40-A的型號AC20-01G-A頁面。
記載關於型號AC20-01G-A之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AC20-02C-A
AC20-02CG-A
AC20-02M-A
AC25-02DG-T-A
AC25-02G-A
AC30-02-A
型號數量折扣標準
出貨日
連接口徑 壓力計 排水旋塞 最高使用壓力
(MPa)
杯體材質 杯體導引 本體尺寸 壓力開關 壓力單位 T型連接塊 訂製品規格
19天 Rc1/4無(無壓力接頭連接器)[自動/手動] N.C.(常閉)無加壓無冷凝水排出-[樹脂] 聚碳酸酯杯體20製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa
39天 Rc1/4[附標準壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)[自動/手動] N.C.(常閉)無加壓無冷凝水排出-[樹脂] 聚碳酸酯杯體20製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa
39天 Rc1/4[附標準壓力計] 圓形壓力計(附顏色區塊)[手動] 手動-[樹脂] 聚碳酸酯杯體20製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa
19天 Rc1/4[附標準壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)[自動/手動] N.O.(常開)無加壓冷凝水排出-[樹脂] 聚碳酸酯杯體25製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa
39天 Rc1/4[附標準壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)[手動] 手動1[樹脂] 聚碳酸酯杯體25製品銘板、壓力錶單位表示:MPa-
19天 Rc1/4無(無壓力接頭連接器)[手動] 手動-[樹脂] 聚碳酸酯杯體30製品銘板、杯體注意表示、壓力錶單位表示:MPa

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767