(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高精度・大容量溢流型・多功能複合閥 精密調壓閥VEX1□3 Series。
【特長】
・採用噴嘴閥瓣機構、手動握把型與氣控型的提動式三通口大容量排氣型調壓閥
・優異的壓力設定精度
・感度0.2%(F.S.)以内、反覆性±0.5%F.S.(F.S.)以内的高精度且有大容量供給・排氣能力、壓力變動抑制在最小,適合平衡機構使用
・可連座使用
・豐富的系列
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
VEX1333-04-BG |
VEX1730-10-G |
VEX1933-20-BG |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 供給側 接續外徑 | 控制側 連接徑 | 本體尺寸 | 附屬品 | 操作方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 1/2 | 1/2 | 3 | 托架+壓力錶 | 手動握把型 | ||
19天 | 1 | 1 | 7 | 壓力錶 | 氣控型 | ||
19天 | 2 | 2 | 9 | 托架+壓力錶 | 手動握把型 |
型號 |
---|
Loading...
調節閥/增壓閥 | 調節閥 | 使用流體 | 空氣 | 調節閥種類 | 精密控制 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | 標準 | 壓力計 | 附壓力計 | 使用環境 | 標準 |
供給側 接續種類 | Rc | 控制側 連接種類 | Rc | 排氣結構 | 溢流型 |
回流功能 | 無 | 配管規格 | 直接配管型 | 密封劑材質 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策