(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
大容量排氣型調壓閥 VEX1 Series。
【特長】
・3通口大容量排氣型調壓閥
・槽内壓急速設定・吹氣・定壓供給和驅動・平衡和驅動・二段切換設定・多段壓力控制
・多樣尺寸規格
・連接口徑1/8~2
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
VEX1100-02-F |
VEX1500-04 |
VEX1500-06 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 供給側 接續外徑 | 控制側 連接徑 | 本體尺寸 | 附屬品 |
---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 1/4 | 1/4 | 1 | 腳架 | ||
19天 | 1/2 | 1/2 | 5 | 無 | ||
19天 | 3/4 | 3/4 | 5 | 無 |
Loading...
調節閥/增壓閥 | 調節閥 | 使用流體 | 空氣 | 調節閥種類 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | 標準 | 壓力計 | 無壓力計 | 使用環境 | 標準 |
供給側 接續種類 | Rc | 控制側 連接種類 | Rc | 排氣結構 | 有 |
回流功能 | 無 | 配管規格 | 直接配管型 | 操作方式 | 氣控型 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策