(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

電空比例閥 E-P HYREG VY1 Series

電空比例閥  E-P HYREG VY1 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

複合減壓閥與電磁閥的混和調壓閥,電空比例閥 E-P HYREG VY1 Series。
【特長】
・通過電氣比例信號,實現對空氣壓力無段控制
・單純迴路構成
・使用容易
・可底座
【用途】
・氣壓缸推力控制
・驅動/推力控制
・各種流體控制
・槽的壓力控制
・噴嘴風量控制

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VY1500-110
VY1500-110-BN
型號數量折扣標準
出貨日
附屬品
19天
19天 托架+消音器

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 空氣 調節閥種類 電空
形狀 標準 壓力計 無壓力計 使用環境 標準
供給側 接續種類 Rc 供給側 接續外徑 1 控制側 連接種類 Rc
控制側 連接徑 1 排氣結構 回流功能
使用壓力範圍(MPa) ::0.9 輸入訊號 DC0-10V 本體尺寸 5
訂製品規格 配管規格 直接配管型 氣引導方式 内部氣引導
電源電壓 DC24V