(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

輕巧型滑台 MXH

輕巧型滑台 MXH

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 輕巧型滑台 MXH
  • 輕巧型滑台 MXH
  • 輕巧型滑台 MXH
  • 輕巧型滑台 MXH

採用新線性滑軌實現高剛性的輕巧型滑台。
【特長】
・ 容許扭矩提昇
・高剛性 新線性滑軌、活塞部變更,削減質量

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MXH6-10Z
MXH6-15Z
MXH10-10Z
MXH10-20Z
MXH10-40Z
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最低使用壓力
(MPa)
行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度 滑台平行度
(μm)
8天 ~306~50.030.1~40.00.151042153950
8天 ~30650.1~100.030.1~40.00.151552153950
8天 ~3010~50.040.1~50.00.061049194750
8天 ~301050.1~100.040.1~50.00.062059194750
8天 31~501050.1~100.040.1~50.00.0640791947100

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 L型滑台型 滑座材質 鋁合金 環境 泛用
滑台尺寸寬度 (範圍)(mm) ~25.0 導引方式 線性滑軌型 最高使用壓力(MPa) 0.7
孔口螺牙種類 M螺牙 緩衝 兩側橡膠緩衝墊 磁簧開關 【標準】無
種類 氣壓缸 滑台表面處理 硬質陽極處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767