(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

電空調壓閥 ITV1000・2000・3000 Series (型號表)

SMC PEUMATIC RELATED IEM

電空調壓閥 ITV1000・2000・3000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC電空比例閥。
【特長】
・透過電氣比例信號, 空氣壓力無限制控制
・感度:0.2%F.S.以下
・直線性:±1%F.S.以下
・遲滯:0.5%F.S.以下
・保護構造:IP65
・可2方向電纜線出線
・無潤滑脂規格(ITV1000 Series)
・通訊規格:CC-Link、DeviceNet(R)、PROFIBUS DP、RS-232C

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ITV2050-013BS2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ITV2050-013BS2
型號數量折扣標準
出貨日
供給側 接續種類 供給側 接續外徑 控制側 連接種類 控制側 連接徑 輸入訊號 附屬品 壓力單位 訂製品規格 規格 電源電壓 監控輸出 電纜接頭種類 壓力範圍
19天 Rc3/8Rc3/8[DC4-20mA] 電流型DC4~20mA(匯式)平面型托架kgf/cm22000型DC24V類比輸出DC1~5V直型3m0.9MPa

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 空氣 調節閥種類 電空
形狀 標準 壓力計 使用環境 標準
排氣結構 回流功能

電空調壓閥 ITV1000・2000・3000 Series的型號ITV2050-013BS2頁面。
記載關於型號ITV2050-013BS2之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ITV1030-01N2CL2
ITV1030-312BL2
ITV1030-522CS
ITV2050-042CL
ITV2050-043CL2
ITV2050-04N3CS2
型號數量折扣標準
出貨日
供給側 接續種類 供給側 接續外徑 控制側 連接種類 控制側 連接徑 輸入訊號 附屬品 壓力單位 訂製品規格 規格 電源電壓 監控輸出 電纜接頭種類 壓力範圍
19天 [NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4[DC4-20mA] 電流型DC4~20mA(匯式)L型托架kgf/cm21000型DC24V類比輸出DC1~5V直角型3m0.5MPa
19天 Rc1/4Rc1/4[DC0-10V] 電壓型DC0~10V平面型托架kgf/cm21000型DC24V類比輸出DC1~5V直角型3m0.5MPa
19天 Rc1/4Rc1/4[其他] 16點預設輸入(開關輸出、NPN輸出)L型托架MPa1000型DC24V直型3m0.5MPa
19天 Rc1/4Rc1/4[DC4-20mA] 電流型DC4~20mA(匯式)L型托架MPa2000型DC24V類比輸出DC4~20mA(漏型)直角型3m0.9MPa
19天 Rc3/8Rc3/8[DC4-20mA] 電流型DC4~20mA(匯式)L型托架kgf/cm22000型DC24V類比輸出DC4~20mA(漏型)直角型3m0.9MPa
19天 [NPT] NPT3/8[NPT] NPT3/8[DC4-20mA] 電流型DC4~20mA(匯式)L型托架kgf/cm22000型DC24V類比輸出DC4~20mA(漏型)直型3m0.9MPa

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767