(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC電空比例閥。
【特長】
・透過電氣比例信號, 空氣壓力無限制控制
・感度:0.2%F.S.以下
・直線性:±1%F.S.以下
・遲滯:0.5%F.S.以下
・保護構造:IP65
・可2方向電纜線出線
・無潤滑脂規格(ITV1000 Series)
・通訊規格:CC-Link、DeviceNet(R)、PROFIBUS DP、RS-232C
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ITV1030-DE2CL
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
調節閥/增壓閥 | 調節閥 | 使用流體 | 空氣 | 調節閥種類 | 電空 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | 標準 | 壓力計 | 無 | 使用環境 | 標準 |
排氣結構 | 無 | 回流功能 | 無 |
電空調壓閥 ITV1000・2000・3000 Series的型號ITV1030-DE2CL頁面。
記載關於型號ITV1030-DE2CL之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
ITV1030-01N2CL2 |
ITV1030-312BL2 |
ITV1030-522CS |
ITV1050-012CL2 |
ITV1050-022CL3 |
ITV1050-042BL |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 供給側 接續種類 | 供給側 接續外徑 | 控制側 連接種類 | 控制側 連接徑 | 輸入訊號 | 附屬品 | 壓力單位 | 訂製品規格 | 規格 | 電源電壓 | 監控輸出 | 電纜接頭種類 | 壓力範圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | [DC4-20mA] 電流型DC4~20mA(匯式) | L型托架 | kgf/cm2 | 無 | 1000型 | DC24V | 類比輸出DC1~5V | 直角型3m | 0.5MPa | ||
19天 | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [DC0-10V] 電壓型DC0~10V | 平面型托架 | kgf/cm2 | 無 | 1000型 | DC24V | 類比輸出DC1~5V | 直角型3m | 0.5MPa | ||
19天 | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [其他] 16點預設輸入(開關輸出、NPN輸出) | L型托架 | MPa | 無 | 1000型 | DC24V | 無 | 直型3m | 0.5MPa | ||
19天 | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [DC4-20mA] 電流型DC4~20mA(匯式) | L型托架 | kgf/cm2 | 無 | 1000型 | DC24V | 類比輸出DC1~5V | 直角型3m | 0.9MPa | ||
19天 | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [DC4-20mA] 電流型DC4~20mA(匯式) | L型托架 | bar | 無 | 1000型 | DC24V | 開關輸出・NPN輸出 | 直角型3m | 0.9MPa | ||
19天 | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [DC4-20mA] 電流型DC4~20mA(匯式) | 平面型托架 | MPa | 無 | 1000型 | DC24V | 類比輸出DC4~20mA(漏型) | 直角型3m | 0.9MPa |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策