(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
抑制脈動的閥構造的無塵調壓閥 SRH Series。
【特長】
・已實施汙染物管理的不鏽鋼調壓閥
・完全不使用油脂類的零件結構
・可對應用途選擇的PTFE(A等級)與氟素橡膠(B等級)的膜片材質
・於膜片室內設置吸・排氣孔,使其容易流動的構造
・以膜片隔開閥彈簧的構造
・在等級100環境內的洗淨與組裝、檢查,為密封兩層包裝
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SRH4100-04
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
無塵調壓閥 SRH Series的型號SRH4100-04頁面。
記載關於型號SRH4100-04之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SRH3010-02 |
SRH3010-02-R |
SRH3010-A2 |
SRH4110-03 |
SRH4110-04 |
SRH4111-03 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 調節閥/增壓閥 | 使用流體 | 調節閥種類 | 形狀 | 壓力計 | 使用環境 | 供給側 接續種類 | 供給側 接續外徑 | 控制側 連接種類 | 控制側 連接徑 | 排氣結構 | 回流功能 | 使用壓力範圍 (MPa) | 本體尺寸 | 設定壓力 | 訂製品規格 | 洗淨等級 | 規格 | 適用機種 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 調節閥 | 氮 / 空氣 / 水 | 標準 | 標準 | [無] 無 | 無塵對應 / 對應禁油 / 耐腐食環境 | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [無] 非溢流 | 無 | null~1 | 1/4 | 0.05~0.7MPa | 無 | A等級 | 錶孔方向標準 | - | - | ||
19天 | 調節閥 | 氮 / 空氣 / 水 | 標準 | 標準 | [無] 無 | 無塵對應 / 對應禁油 / 耐腐食環境 | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [無] 非溢流 | 無 | null~1 | 1/4 | 0.05~0.7MPa | 無 | A等級 | 錶孔方向R規格 | - | - | ||
19天 | 調節閥 | 氮 / 空氣 / 水 | 標準 | 標準 | [無] 無 | 無塵對應 / 對應禁油 / 耐腐食環境 | [其他] URJF(附金屬墊片密封接頭) | 1/4 | [其他] URJF(附金屬墊片密封接頭) | 1/4 | [無] 非溢流 | 無 | null~1 | 1/4 | 0.05~0.7MPa | 無 | A等級 | 錶孔方向標準 | - | - | ||
8天 | 調節閥 | 氮 / 空氣 / 水 | 標準 | 標準 | [無] 無 | 無塵對應 / 對應禁油 / 耐腐食環境 | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | [無] 非溢流 | 無 | null~1 | 3/8 | 0.05~0.7MPa | 無 | B等級 | 錶孔方向標準 | - | - | ||
19天 | 調節閥 | 氮 / 空氣 / 水 | 標準 | 標準 | [無] 無 | 無塵對應 / 對應禁油 / 耐腐食環境 | Rc | 1/2 | Rc | 1/2 | [無] 非溢流 | 無 | null~1 | 3/8 | 0.05~0.7MPa | 無 | B等級 | 錶孔方向標準 | - | - | ||
19天 | 調節閥 | 氮 / 空氣 | 標準 | 標準 | [無] 無 | 無塵對應 / 對應禁油 / 耐腐食環境 | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | [有] 溢流型 | 無 | null~1 | 3/8 | 0.05~0.7MPa | 無 | B等級 | 錶孔方向標準 | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策