(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

無塵調壓閥 SRH Series (型號表)

SMC REGULATOR

無塵調壓閥 SRH Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

抑制脈動的閥構造的無塵調壓閥 SRH Series。
【特長】
・已實施汙染物管理的不鏽鋼調壓閥
・完全不使用油脂類的零件結構
・可對應用途選擇的PTFE(A等級)與氟素橡膠(B等級)的膜片材質
・於膜片室內設置吸・排氣孔,使其容易流動的構造
・以膜片隔開閥彈簧的構造
・在等級100環境內的洗淨與組裝、檢查,為密封兩層包裝

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SRH4010-04-R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SRH4010-04-R
型號數量折扣標準
出貨日
調節閥/增壓閥 使用流體 調節閥種類 形狀 壓力計 使用環境 供給側 接續種類 供給側 接續外徑 控制側 連接種類 控制側 連接徑 排氣結構 回流功能 使用壓力範圍
(MPa)
本體尺寸 設定壓力 訂製品規格 洗淨等級 規格 適用機種 材質
19天 調節閥空氣 / 氮 / 水標準標準[無] 無無塵對應 / 對應禁油 / 耐腐食環境Rc1/2Rc1/2[無] 非溢流null~13/80.05~0.7MPaA等級錶孔方向R規格--

Loading...

  1. 1

無塵調壓閥 SRH Series的型號SRH4010-04-R頁面。
記載關於型號SRH4010-04-R之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SRH3010-02
SRH3010-02-R
SRH3010-A2
SRH4011-02
SRH4011-02-R
SRH4011-04
型號數量折扣標準
出貨日
調節閥/增壓閥 使用流體 調節閥種類 形狀 壓力計 使用環境 供給側 接續種類 供給側 接續外徑 控制側 連接種類 控制側 連接徑 排氣結構 回流功能 使用壓力範圍
(MPa)
本體尺寸 設定壓力 訂製品規格 洗淨等級 規格 適用機種 材質
8天 調節閥氮 / 空氣 / 水標準標準[無] 無無塵對應 / 對應禁油 / 耐腐食環境Rc1/4Rc1/4[無] 非溢流null~11/40.05~0.7MPaA等級錶孔方向標準--
19天 調節閥氮 / 空氣 / 水標準標準[無] 無無塵對應 / 對應禁油 / 耐腐食環境Rc1/4Rc1/4[無] 非溢流null~11/40.05~0.7MPaA等級錶孔方向R規格--
19天 調節閥氮 / 空氣 / 水標準標準[無] 無無塵對應 / 對應禁油 / 耐腐食環境[其他] URJF(附金屬墊片密封接頭)1/4[其他] URJF(附金屬墊片密封接頭)1/4[無] 非溢流null~11/40.05~0.7MPaA等級錶孔方向標準--
19天 調節閥氮 / 空氣標準標準[無] 無無塵對應 / 對應禁油 / 耐腐食環境Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型null~13/80.05~0.7MPaA等級錶孔方向標準--
19天 調節閥氮 / 空氣標準標準[無] 無無塵對應 / 對應禁油 / 耐腐食環境Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型null~13/80.05~0.7MPaA等級錶孔方向R規格--
19天 調節閥氮 / 空氣標準標準[無] 無無塵對應 / 對應禁油 / 耐腐食環境Rc1/2Rc1/2[有] 溢流型null~13/80.05~0.7MPaA等級錶孔方向標準--

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767