(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

底座型減壓閥 模組型 ARM2500 減壓閥單體

SMC REGULATOR

底座型減壓閥 模組型 ARM2500 減壓閥單體

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

最適於壓力的集中管理的底座型減壓閥 模組型 ARM2500 減壓閥單體。
【特長】
・模組型底座連數可自由搭配
・新採用新型旋鈕,設定簡單且快速鎖定

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ARM2500-05A-02G2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ARM2500-05A-02G2
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 空氣 調節閥種類 歧管形
形狀 標準 壓力計 附壓力計(側面螺牙型) 使用環境 標準
供給側 接續種類 Rc 供給側 接續外徑 3/8 控制側 連接種類 Rc
控制側 連接徑 1/4 排氣結構 溢流型 回流功能
本體尺寸 2500 設定壓力 0.05~0.85MPa 連數 5連
配管規格 共通IN

底座型減壓閥 模組型 ARM2500 減壓閥單體的型號ARM2500-05A-02G2頁面。
記載關於型號ARM2500-05A-02G2之規格、尺寸、型式情報。