- 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。
如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
- 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。
調壓閥 IR1200-A/2200-A/3200-A Series
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 供給側 接續外徑 | 控制側 連接徑 | 本體尺寸 |
---|
| |
8天
| 1/8 | 1/8 | 1 |
| |
8天
| 1/4 | 1/4 | 2 |
Loading...
基本資訊
調節閥/增壓閥 |
調節閥
|
使用流體 |
空氣
|
調節閥種類 |
標準
|
形狀 |
標準
|
壓力計 |
附壓力計
|
使用環境 |
標準
|
供給側 接續種類 |
Rc
|
控制側 連接種類 |
Rc
|
排氣結構 |
溢流型
|
回流功能 |
無 |
流動方向 |
左→右 |
附屬品 |
附托架 |
設定壓力 |
0.02~0.8MPa |
壓力單位 |
製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa |
訂製品規格 |
無 |
握把方向/位置 |
握把朝上 |
規格 |
下排氣 |
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
技術支援服務
- FA用機械標準零件
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策