(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

直動精密調壓閥 ARP20~ARP40 附逆流功能 ARP20K~ARP40K

直動精密調壓閥 ARP20~ARP40 附逆流功能 ARP20K~ARP40K

點擊圖片,放大顯示

  • 直動精密調壓閥 ARP20~ARP40 附逆流功能 ARP20K~ARP40K
  • 直動精密調壓閥 ARP20~ARP40 附逆流功能 ARP20K~ARP40K
  • 直動精密調壓閥 ARP20~ARP40 附逆流功能 ARP20K~ARP40K

設定靈敏度0.2%F.S.以内的直動精密調壓閥 附逆流功能。
【特長】
・往復性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・省能源空氣消耗量降低80%
・附逆流功能(ARP20K/30K/40K)可安裝於電磁閥與氣壓缸之間
・使用附屬的逆流功能可以確實排出殘壓

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ARP20-02BG
ARP20K-01BG
ARP30-02
型號數量折扣標準
出貨日
壓力計 供給側 接續外徑 控制側 連接徑 回流功能 本體尺寸 附屬品
8天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)1/41/420附托架
8天 [附壓力計] 圓形壓力計(附限位指示器)1/81/8[有] 有20附托架
8天 [無] 無壓力計1/41/430
型號
型號數量折扣標準
出貨日
壓力計 供給側 接續外徑 控制側 連接徑 回流功能 本體尺寸 附屬品

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 空氣 調節閥種類 精密控制
形狀 標準 使用環境 標準 供給側 接續種類 Rc
控制側 連接種類 Rc 排氣結構 溢流 流動方向 左→右
設定壓力 0.005~0.4MPa 壓力單位 製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa 握把方向/位置 握把朝下

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767