(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

迷你調壓閥 ARJ310 Series

SMC REGULATOR

迷你調壓閥 ARJ310 Series

小型、輕量(本體65g)的迷你調壓閥 ARJ310 Series。
【特長】
・可短間距安裝。
・對應2種螺牙規格。
・附快速接頭。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ARJ310F-01BG-06

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第8天

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

調節閥/增壓閥調節閥使用流體空氣
調節閥種類標準形狀快速接頭型
壓力計[附壓力計] 附壓力計使用環境標準
供給側 接續種類[R] R供給側 接續外徑1/8
控制側 連接種類[快速] 快速接頭控制側 連接徑φ6
排氣結構[有] 溢流型回流功能
更多商品介紹
流動方向[右邊] 左→右附屬品壓力錶+托架
設定壓力0.2~0.7MPaIN側氣壓管尺寸/接頭尺寸R 1/8(外螺牙)/M5x0.8(內螺牙)
關閉商品介紹

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ARJ310F-01BG-06
型號數量折扣標準
出貨日
8天
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 空氣 調節閥種類 標準
形狀 快速接頭型 壓力計 附壓力計 使用環境 標準
供給側 接續種類 R 供給側 接續外徑 1/8 控制側 連接種類 快速接頭
控制側 連接徑 φ6 排氣結構 溢流型 回流功能
流動方向 左→右 附屬品 壓力錶+托架 設定壓力 0.2~0.7MPa
IN側氣壓管尺寸/接頭尺寸 R 1/8(外螺牙)/M5x0.8(內螺牙)

迷你調壓閥 ARJ310 Series的型號ARJ310F-01BG-06頁面。
記載關於型號ARJ310F-01BG-06之規格、尺寸、型式情報。