(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 GN 6322 球頭附內螺牙

定位銷 GN 6322 球頭附內螺牙

工件夾緊螺栓 GN 6322 用於鑽孔定位,利用球形肩部設計,可方便插入鑽孔中。
透過扁平式設計(C型)的輔助,可補償兩孔間距的公差。此設計的另一個用途是在單一方向上固定和定位零件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
6322-10-7-B
6322-10-7-C
6322-12-8-B
6322-12-8-C
6322-16-12-B
6322-16-12-C
6322-20-14-B
6322-20-14-C
6322-22-16-B
6322-22-16-C
6322-25-18-B
6322-25-18-C
型號數量折扣標準
出貨日
導入側外徑 d1
(φ)
安裝側外徑 d2
(φ)
螺桿類型 寬度d2
(mm)
14天~ 107B,工件夾緊螺栓,高,圓筒7
11天~ 107C,工件夾緊螺栓,高,扁平7
11天~ 128B,工件夾緊螺栓,高,圓筒8
11天~ 128C,工件夾緊螺栓,高,扁平8
14天~ 1612B,工件夾緊螺栓,高,圓筒12
14天~ 1612C,工件夾緊螺栓,高,扁平12
8天~ 2014B,工件夾緊螺栓,高,圓筒14
8天~ 2014C,工件夾緊螺栓,高,扁平14
14天~ 2216B,工件夾緊螺栓,高,圓筒16
14天~ 2216C,工件夾緊螺栓,高,扁平16
8天~ 2518B,工件夾緊螺栓,高,圓筒18
8天~ 2518C,工件夾緊螺栓,高,扁平18
型號
型號數量折扣標準
出貨日
導入側外徑 d1
(φ)
安裝側外徑 d2
(φ)
螺桿類型 寬度d2
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 材質

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767