(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鑽石形支撐銷 倒角平頭 壓入銷 DIN 6321

鑽石形支撐銷 倒角平頭 壓入銷 DIN 6321

工件夾緊螺栓DIN 6321可插入鑽孔中進行定位,透過扁平式設計(樣式C)的輔助,可補償兩孔間距的公差。此設計的另一個用途是在單一方向上固定和定位零件。
A型和B型也可用作支撐面、擋塊或腳座。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
6321-6-5-A
6321-6-7-B
6321-6-7-C
6321-6-12-B
6321-6-12-C
6321-8-10-B
6321-8-10-C
6321-8-16-B
6321-8-16-C
6321-10-6-A
6321-10-10-B
6321-10-10-C
6321-10-18-B
6321-10-18-C
6321-12-10-B
6321-12-10-C
6321-12-18-B
6321-12-18-C
6321-16-8-A
6321-16-13-B
6321-16-13-C
6321-16-22-B
6321-16-22-C
6321-20-15-B
6321-20-15-C
6321-20-25-B
6321-20-25-C
6321-25-10-A
6321-25-15-B
6321-25-15-C
6321-25-25-B
6321-25-25-C
型號數量折扣標準
出貨日
直徑d1
(φ)
高度h1 螺桿類型
11天~ 65A,撐帽式定位銷,低型
11天~ 67B,工件夾緊螺栓,高,圓筒
11天~ 67C,工件夾緊螺栓,高,扁平
11天~ 612B,工件夾緊螺栓,高,圓筒
11天~ 612C,工件夾緊螺栓,高,扁平
12天~ 810B,工件夾緊螺栓,高,圓筒
13天~ 810C,工件夾緊螺栓,高,扁平
12天~ 816B,工件夾緊螺栓,高,圓筒
8天~ 816C,工件夾緊螺栓,高,扁平
11天~ 106A,撐帽式定位銷,低型
11天~ 1010B,工件夾緊螺栓,高,圓筒
11天~ 1010C,工件夾緊螺栓,高,扁平
8天~ 1018B,工件夾緊螺栓,高,圓筒
11天~ 1018C,工件夾緊螺栓,高,扁平
11天~ 1210B,工件夾緊螺栓,高,圓筒
11天~ 1210C,工件夾緊螺栓,高,扁平
11天~ 1218B,工件夾緊螺栓,高,圓筒
11天~ 1218C,工件夾緊螺栓,高,扁平
12天~ 168A,撐帽式定位銷,低型
11天~ 1613B,工件夾緊螺栓,高,圓筒
11天~ 1613C,工件夾緊螺栓,高,扁平
11天~ 1622B,工件夾緊螺栓,高,圓筒
11天~ 1622C,工件夾緊螺栓,高,扁平
11天~ 2015B,工件夾緊螺栓,高,圓筒
8天~ 2015C,工件夾緊螺栓,高,扁平
8天~ 2025B,工件夾緊螺栓,高,圓筒
8天~ 2025C,工件夾緊螺栓,高,扁平
11天~ 2510A,撐帽式定位銷,低型
8天~ 2515B,工件夾緊螺栓,高,圓筒
8天~ 2515C,工件夾緊螺栓,高,扁平
8天~ 2525B,工件夾緊螺栓,高,圓筒
8天~ 2525C,工件夾緊螺栓,高,扁平

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務