(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製墊圈

不鏽鋼製墊圈

當DIN 125、DIN 9021和DIN 6340墊圈無法滿足需求時,不鏽鋼墊圈GN 6341主要用於機械機器和夾具結構。
B型皿頭螺絲特別適合結構高度較低的牢固螺絲連接。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
6341-NI-4-10-A-MT
6341-NI-4-10-B-MT
6341-NI-4-13-A-MT
6341-NI-4-13-B-MT
6341-NI-5-13-A-MT
6341-NI-5-13-B-MT
6341-NI-5-16-A-MT
6341-NI-5-16-B-MT
6341-NI-6-15-A-MT
6341-NI-6-15-B-MT
6341-NI-6-20-A-MT
6341-NI-6-20-B-MT
6341-NI-8-20-A-MT
6341-NI-8-20-B-MT
6341-NI-8-26-A-MT
6341-NI-8-26-B-MT
6341-NI-10-25-A-MT
6341-NI-10-25-B-MT
6341-NI-10-32-A-MT
6341-NI-10-32-B-MT
6341-NI-12-30-A-MT
6341-NI-12-30-B-MT
6341-NI-12-40-A-MT
6341-NI-12-40-B-MT
型號數量折扣標準
出貨日
內徑d1
(mm)
外徑d2 型式
8天~ 410A- 附圓孔
8天~ 410B- 附皿頭螺絲用的鑽孔
11天~ 413A- 附圓孔
8天~ 413B- 附皿頭螺絲用的鑽孔
11天~ 513A- 附圓孔
8天~ 513B- 附皿頭螺絲用的鑽孔
11天~ 516A- 附圓孔
11天~ 516B- 附皿頭螺絲用的鑽孔
8天~ 615A- 附圓孔
14天~ 615B- 附皿頭螺絲用的鑽孔
11天~ 620A- 附圓孔
8天~ 620B- 附皿頭螺絲用的鑽孔
14天~ 820A- 附圓孔
8天~ 820B- 附皿頭螺絲用的鑽孔
14天~ 826A- 附圓孔
14天~ 826B- 附皿頭螺絲用的鑽孔
14天~ 1025A- 附圓孔
8天~ 1025B- 附皿頭螺絲用的鑽孔
8天~ 1032A- 附圓孔
11天~ 1032B- 附皿頭螺絲用的鑽孔
8天~ 1230A- 附圓孔
8天~ 1230B- 附皿頭螺絲用的鑽孔
14天~ 1240A- 附圓孔
8天~ 1240B- 附皿頭螺絲用的鑽孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 NI-不鏽鋼 表面處理 MT- 消光噴砂

此分類還有這些商品

技術支援服務