(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

鋼製墊圈附軸向摩擦軸承

鋼製墊圈附軸向摩擦軸承

配合夾持螺絲使用,例如星形旋鈕螺絲或附軸向摩擦軸承GN 6342,具有以下優點:
- 由於摩擦面積較小,可產生將近兩倍的固定力
- 固定接觸面溫和作用於要夾持的元件

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
6342-ST-20-6
6342-ST-26-8
6342-ST-28-10
6342-ST-32-12
型號數量折扣標準
出貨日
外徑d1
(mm)
內徑d2
11天~ 206
11天~ 268
11天~ 2810
8天~ 3212

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 ST-鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務