(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
蘑菇形旋鈕GN 75.5擁有精巧而經典的設計。
本產品為高級不鏽鋼材質,因此成為高衛生標準用途的首選。精心設計的無凹槽幾何形狀有助於防止潮濕,也可避免污垢堆積的相關風險。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
75.5-16-M5-D-MT |
75.5-16-M6-E-MT |
75.5-20-M6-D-MT |
75.5-20-M8-E-MT |
75.5-25-M6-D-MT |
75.5-25-M8-E-MT |
75.5-32-M8-D-MT |
75.5-32-M10-E-MT |
75.5-36-M10-D-MT |
75.5-36-M12-E-MT |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 直徑d1 (φ) | 螺牙d1 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
12天~ | 16 | M 5 | D,附內螺牙 | ||
11天~ | 16 | M 6 | E,附螺桿 | ||
11天~ | 20 | M 6 | D,附內螺牙 | ||
11天~ | 20 | M 8 | E,附螺桿 | ||
11天~ | 25 | M 6 | D,附內螺牙 | ||
12天~ | 25 | M 8 | E,附螺桿 | ||
8天~ | 32 | M 8 | D,附內螺牙 | ||
13天~ | 32 | M 10 | E,附螺桿 | ||
8天~ | 36 | M 10 | D,附內螺牙 | ||
8天~ | 36 | M 12 | E,附螺桿 |
Loading...
表面處理 | MT,消光噴砂 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策