(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼製蘑菇形旋鈕

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
75-16-M5-D
75-16-M6-E
75-20-M6-D
75-20-M8-E
75-25-M6-D
75-25-M8-E
75-32-M8-D
75-32-M10-E
75-36-M10-D
75-36-M12-E
型號數量折扣標準
出貨日
直徑d1
(φ)
螺牙d1 螺牙d3 型式
8天~ 16M 5-D,附內螺牙
11天~ 16-M 6E,附螺桿
11天~ 20M 6-D,附內螺牙
8天~ 20-M 8E,附螺桿
11天~ 25M 6-D,附內螺牙
14天~ 25-M 8E,附螺桿
14天~ 32M 8-D,附內螺牙
11天~ 32-M 10E,附螺桿
11天~ 36M 10-D,附內螺牙
11天~ 36-M 12E,附螺桿

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務