(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
萬向接頭 GN 9080 款式單純,且價格相當具競爭力。
本產品僅適用於低轉速用途。典型用途為所有類型的手動操作,例如調節百葉窗。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
9080-13-B8-DG |
9080-13-B8-EG |
9080-16-B10-DG |
9080-16-B10-EG |
9080-20-B12-DG |
9080-20-B12-EG |
9080-25-B16-DG |
9080-25-B16-EG |
9080-32-B20-DG |
9080-32-B20-EG |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 孔徑d2 (φ) | 外徑d1 (φ) | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
11天~ | B 8 | 13 | DG,雙體,摩擦軸承 | ||
12天~ | B 8 | 13 | EG,單體,摩擦軸承 | ||
13天~ | B 10 | 16 | DG,雙體,摩擦軸承 | ||
12天~ | B 10 | 16 | EG,單體,摩擦軸承 | ||
8天~ | B 12 | 20 | DG,雙體,摩擦軸承 | ||
8天~ | B 12 | 20 | EG,單體,摩擦軸承 | ||
8天~ | B 16 | 25 | DG,雙體,摩擦軸承 | ||
8天~ | B 16 | 25 | EG,單體,摩擦軸承 | ||
8天~ | B 20 | 32 | DG,雙體,摩擦軸承 | ||
13天~ | B 20 | 32 | EG,單體,摩擦軸承 |
Loading...
商品類型 | 萬向接頭 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策