(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

萬向接頭軸附摩擦軸承 GN 808.2

萬向接頭軸附摩擦軸承 GN 808.2

萬向接頭軸附摩擦軸承 GN 808.2 不僅可調節兩軸之間的偏移,還可實現長度補償,具體取決於總長度 l1,可得到相應的延伸長度 l2。動力傳輸由兩個萬向接頭 DIN 808(EG型)、一個栓槽軸和一個滑動襯套來實現。
栓槽軸與滑動襯套連接時,請務必檢查精確度:
標記-> <-必須彼此相對。若連接不正確,將導致輸出不均勻和快速磨損。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
808.2-22-K10-140-30
808.2-22-K10-160-40
808.2-22-K10-180-60
808.2-25-K12-160-30
808.2-25-K12-180-45
808.2-25-K12-200-70
808.2-25-K12-250-105
808.2-28-K14-170-30
808.2-28-K14-200-60
808.2-28-K14-220-80
808.2-28-K14-280-140
808.2-32-K16-190-30
808.2-32-K16-240-80
808.2-32-K16-275-115
808.2-32-K16-380-210
808.2-36-K18-230-50
808.2-36-K18-270-100
808.2-36-K18-290-110
808.2-36-K18-400-220
808.2-42-K20-250-50
808.2-42-K20-320-120
808.2-42-K20-420-220
808.2-45-K22-270-50
808.2-45-K22-330-100
808.2-45-K22-470-240
808.2-50-K25-295-50
808.2-50-K25-350-100
808.2-50-K25-420-170
808.2-58-K30-330-50
808.2-58-K30-400-110
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑d2
(φ)
外徑d1
(φ)
l1 - l2
12天~ 1022140-30
12天~ 1022-
12天~ 1022-
12天~ 1225160-30
12天~ 1225-
12天~ 1225-
12天~ 1225-
12天~ 1428170-30
12天~ 1428-
12天~ 1428-
12天~ 1428-
12天~ 1632190-30
12天~ 1632-
12天~ 1632-
14天~ 1632-
12天~ 1836230-50
12天~ 1836-
12天~ 1836-
12天~ 1836-
12天~ 2042250-50
12天~ 2042-
12天~ 2042-
12天~ 2245270-50
12天~ 2245-
12天~ 2245-
12天~ 2550295-50
12天~ 2550-
12天~ 2550-
12天~ 3058330-50
12天~ 3058-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑d2
(φ)
外徑d1
(φ)
l1 - l2

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 萬向接頭 鑽孔代碼 K,附鍵槽

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767