(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
GN 131 雙向連接管夾的夾緊孔經機械加工製成,設計用於構造管 GN 990 或分別適用於DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。
夾持螺絲的標準版本是內六角螺絲 DIN 912。此款產品可用夾持套件 GN 911 代替。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
131-B10-B10-2-BL |
131-B10-B10-2-SW |
131-B12-B12-2-BL |
131-B12-B12-2-SW |
131-B14-B14-2-BL |
131-B14-B14-2-SW |
131-B15-B15-2-BL |
131-B15-B15-2-SW |
131-B16-B16-2-BL |
131-B16-B16-2-SW |
131-B18-B18-2-BL |
131-B18-B18-2-SW |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 孔徑d1 | 孔徑d2 | 表面處理 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | B 10 | B 10 | BL 原色 | 0.086 | ||
11天~ | B 10 | B 10 | SW 黑色,紋理表面處理 | 0.075 | ||
13天~ | B 12 | B 12 | BL 原色 | 0.076 | ||
11天~ | B 12 | B 12 | SW 黑色,紋理表面處理 | 0.080 | ||
8天~ | B 14 | B 14 | BL 原色 | 0.068 | ||
8天~ | B 14 | B 14 | SW 黑色,紋理表面處理 | 0.068 | ||
8天~ | B 15 | B 15 | BL 原色 | 0.065 | ||
11天~ | B 15 | B 15 | SW 黑色,紋理表面處理 | 0.065 | ||
13天~ | B 16 | B 16 | BL 原色 | 0.030 | ||
12天~ | B 16 | B 16 | SW 黑色,紋理表面處理 | 0.062 | ||
11天~ | B 18 | B 18 | BL 原色 | 0.068 | ||
8天~ | B 18 | B 18 | SW 黑色,紋理表面處理 | 0.055 |
型號 |
---|
Loading...
識別No. | 2 附2個不鏽鋼夾持螺絲 DIN 912 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策