(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁製扭轉式雙向夾持用安裝零件 GN 475

鋁製扭轉式雙向夾持用安裝零件 GN 475

扭轉式雙向夾持用安裝零件 GN 475 能以任意調整角度連接夾持用安裝零件系統內的連桿和管件。

角度調整鬆開時,夾持用安裝零件的兩個半部仍可保持成型鎖定效果。
夾持螺絲標準版本為附d3和d4夾持螺紋的DIN 912內六角螺絲,並可用可調式夾持手把GN 511代替(詳情請參閱尺寸表)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
475-B8-B8-ELS
475-B8-B8-MT
475-B10-B8-ELS
475-B10-B8-MT
475-B10-B10-ELS
475-B10-B10-MT
475-B12-B8-ELS
475-B12-B8-MT
475-B12-B12-ELS
475-B12-B12-MT
475-B15-B10-ELS
475-B15-B10-MT
475-B15-B12-ELS
475-B15-B12-MT
475-B15-B15-ELS
475-B15-B15-MT
475-B16-B12-ELS
475-B16-B12-MT
475-B16-B16-ELS
475-B16-B16-MT
475-B20-B15-ELS
475-B20-B15-MT
475-B20-B16-ELS
475-B20-B16-MT
475-B20-B20-ELS
475-B20-B20-MT
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑d1
(mm)
孔徑d2
(mm)
表面處理 表面處理
11天~ 88黑色陽極ELS 黑色陽極處理
11天~ 88滾筒拋光MT 消光,滾筒拋光處理
8天~ 108黑色陽極ELS 黑色陽極處理
8天~ 108滾筒拋光MT 消光,滾筒拋光處理
14天~ 1010黑色陽極ELS 黑色陽極處理
8天~ 1010滾筒拋光MT 消光,滾筒拋光處理
14天~ 128黑色陽極ELS 黑色陽極處理
8天~ 128滾筒拋光MT 消光,滾筒拋光處理
11天~ 1212黑色陽極ELS 黑色陽極處理
14天~ 1212滾筒拋光MT 消光,滾筒拋光處理
8天~ 1510黑色陽極ELS 黑色陽極處理
8天~ 1510滾筒拋光MT 消光,滾筒拋光處理
8天~ 1512黑色陽極ELS 黑色陽極處理
8天~ 1512滾筒拋光MT 消光,滾筒拋光處理
11天~ 1515黑色陽極ELS 黑色陽極處理
11天~ 1515滾筒拋光MT 消光,滾筒拋光處理
14天~ 1612黑色陽極ELS 黑色陽極處理
8天~ 1612滾筒拋光MT 消光,滾筒拋光處理
8天~ 1616黑色陽極ELS 黑色陽極處理
8天~ 1616滾筒拋光MT 消光,滾筒拋光處理
8天~ 2015黑色陽極ELS 黑色陽極處理
8天~ 2015滾筒拋光MT 消光,滾筒拋光處理
8天~ 2016黑色陽極ELS 黑色陽極處理
8天~ 2016滾筒拋光MT 消光,滾筒拋光處理
8天~ 2020黑色陽極ELS 黑色陽極處理
8天~ 2020滾筒拋光MT 消光,滾筒拋光處理
型號
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑d1
(mm)
孔徑d2
(mm)
表面處理 表面處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 彎曲(旋轉) 支柱形狀 方形 材質

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767