(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

管狀弧形把手 鋁或不鏽鋼管材

管狀弧形把手 鋁或不鏽鋼管材

GN 666.4管狀弧形把手採用弧形設計,展現先進加工設計。
其製造方法可實現特殊解決方案,例如其他曲率半徑或其他支腳高度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
666.4-30-M6-400-EL
666.4-30-M6-400-ES
666.4-30-M6-400-NG
666.4-30-M6-400-SW
666.4-30-M6-500-EL
666.4-30-M6-500-ES
666.4-30-M6-500-NG
666.4-30-M6-500-SW
666.4-30-M6-600-EL
666.4-30-M6-600-ES
666.4-30-M6-600-NG
666.4-30-M6-600-SW
666.4-30-M8-400-EL
666.4-30-M8-400-ES
666.4-30-M8-400-NG
666.4-30-M8-400-SW
666.4-30-M8-500-EL
666.4-30-M8-500-ES
666.4-30-M8-500-NG
666.4-30-M8-500-SW
666.4-30-M8-600-EL
666.4-30-M8-600-ES
666.4-30-M8-600-NG
666.4-30-M8-600-SW
型號數量折扣標準
出貨日
長度 l/l1
(mm)
螺牙d/d2 表面處理
12天~ 400M 6EL
12天~ 400M 6ES
12天~ 400M 6NG
12天~ 400M 6SW
12天~ 500M 6EL
12天~ 500M 6ES
12天~ 500M 6NG
12天~ 500M 6SW
12天~ 600M 6EL
12天~ 600M 6ES
12天~ 600M 6NG
12天~ 600M 6SW
12天~ 400M 8EL
12天~ 400M 8ES
12天~ 400M 8NG
12天~ 400M 8SW
12天~ 500M 8EL
12天~ 500M 8ES
12天~ 500M 8NG
12天~ 500M 8SW
12天~ 600M 8EL
12天~ 600M 8ES
12天~ 600M 8NG
12天~ 600M 8SW

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 弓形 附加功能
把手徑d(mm) 30 握柄截面形狀 圓形

此分類還有這些商品

技術支援服務