(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁製管支架 GN 231

鋁製管支架 GN 231

GN 231 管支架的夾緊孔並非加工製成,而是經過特殊設計用於構造管 GN 990 或分別適用於 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。
管支架 GN 231 也適合用於型材系統。

附2個不鏽鋼內六角夾持螺絲 DIN 912。此款產品可用夾持套件 GN 911 代替。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
231-B8-2-BL
231-B8-2-SW
231-B10-2-BL
231-B10-2-SW
231-B12-2-BL
231-B12-2-SW
231-B14-2-BL
231-B14-2-SW
231-B15-2-BL
231-B15-2-SW
231-B16-2-BL
231-B16-2-SW
231-B18-2-BL
231-B18-2-SW
231-B20-2-BL
231-B20-2-SW
231-B25-2-BL
231-B25-2-SW
231-B30-2-BL
231-B30-2-SW
231-B40-2-BL
231-B40-2-SW
231-B42-2-BL
231-B42-2-SW
231-B45-2-BL
231-B45-2-SW
231-B48-2-BL
231-B48-2-SW
231-B50-2-BL
231-B50-2-SW
231-B60-2-BL
231-B60-2-SW
231-V8-2-BL
231-V8-2-SW
231-V10-2-BL
231-V10-2-SW
231-V12-2-BL
231-V12-2-SW
231-V14-2-BL
231-V14-2-SW
231-V15-2-BL
231-V15-2-SW
231-V16-2-BL
231-V16-2-SW
231-V18-2-BL
231-V18-2-SW
231-V20-2-BL
231-V20-2-SW
231-V25-2-BL
231-V25-2-SW
231-V30-2-BL
231-V30-2-SW
231-V40-2-BL
231-V40-2-SW
231-V45-2-BL
231-V45-2-SW
231-V50-2-BL
231-V50-2-SW
231-V60-2-BL
231-V60-2-SW
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑d1
(mm)
表面處理
12天~ 8BL
12天~ 8SW
12天~ 10BL
12天~ 10SW
12天~ 12BL
12天~ 12SW
12天~ 14BL
12天~ 14SW
8天~ 15BL
12天~ 15SW
12天~ 16BL
12天~ 16SW
12天~ 18BL
12天~ 18SW
8天~ 20BL
12天~ 20SW
12天~ 25BL
12天~ 25SW
12天~ 30BL
12天~ 30SW
12天~ 40BL
12天~ 40SW
12天~ 42BL
12天~ 42SW
12天~ 45BL
12天~ 45SW
12天~ 48BL
12天~ 48SW
12天~ 50BL
12天~ 50SW
12天~ 60BL
12天~ 60SW
12天~ 8BL
12天~ 8SW
12天~ 10BL
12天~ 10SW
12天~ 12BL
12天~ 12SW
12天~ 14BL
12天~ 14SW
12天~ 15BL
12天~ 15SW
12天~ 16BL
12天~ 16SW
12天~ 18BL
12天~ 18SW
12天~ 20BL
12天~ 20SW
12天~ 25BL
12天~ 25SW
12天~ 30BL
12天~ 30SW
8天~ 40BL
12天~ 40SW
12天~ 45BL
12天~ 45SW
12天~ 50BL
12天~ 50SW
12天~ 60BL
12天~ 60SW
型號
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑d1
(mm)
表面處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

元件安裝方法 側面攻牙 支柱形狀 方形 材質
識別No. 2 附2個不鏽鋼夾持螺絲 DIN 912

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767