(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

肘節夾鉗主軸總成 附可調式彈簧作動止推墊

肘節夾鉗主軸總成 附可調式彈簧作動止推墊

當使用手動肘節夾鉗時,如需通過死點和/或補償工件公差,可使用GN 708.1等彈性止推墊。
GN 804肘節夾鉗主軸總成包含碟形彈簧墊圈,不僅有助於克服工件公差,還可預先設定所需的夾持力。
可使用六腳螺帽(A/F)進行調整。設定螺帽行程是指碟形彈簧墊圈預安裝的距離(如上圖所示),以提供所需夾持力。
內附六角薄型螺帽。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
804-M5-45
804-M6-50
804-M8-70
804-M10-85
804-M12-106
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙徑d1 長度l
11天~ M 545
14天~ M 650
14天~ M 870
14天~ M 1085
14天~ M 12106

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務