(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋼製附螺牙栓塞

鋼製附螺牙栓塞

GN 749附螺牙栓塞的尺寸符合DIN 908,不同點是附彈性密封圈(橡膠)。此密封環固定於配合面的徑向切槽中以防止脫落,特別是在鎖緊柱塞時不會擠出。
與容許工作壓力相關的詳細資訊的建議值不具約束力,並排除任何法律責任。對於品質和使用條件亦不構成標準保證。使用者必須根據具體情況確認產品是否適合預期用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
749-G1/2-A
749-G1/2-B
749-G1/4-A
749-G1/4-B
749-G1/8-A
749-G1/8-B
749-G1-A
749-G1-B
749-G3/4-A
749-G3/4-B
749-G3/8-A
749-G3/8-B
749-G11/2-A
749-G11/2-B
749-G11/4-A
749-G11/4-B
749-M8X1-A
749-M8X1-B
749-M10X1-A
749-M10X1-B
749-M12X1,​5-A
749-M12X1,​5-B
749-M14X1,​5-A
749-M14X1,​5-B
749-M16X1,​5-A
749-M16X1,​5-B
749-M18X1,​5-A
749-M18X1,​5-B
749-M20X1,​5-A
749-M20X1,​5-B
749-M22X1,​5-A
749-M22X1,​5-B
749-M24X1,​5-A
749-M24X1,​5-B
749-M26X1,​5-A
749-M26X1,​5-B
749-M27X2-A
749-M27X2-B
749-M30X1,​5-A
749-M30X1,​5-B
749-M33X2-A
749-M33X2-B
749-M42X2-A
749-M42X2-B
749-M48X2-A
749-M48X2-B
型號數量折扣標準
出貨日
英制螺牙 d1 (G) 型式
14天~ 1/2A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
8天~ 1/2B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
14天~ 1/4A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
11天~ 1/4B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
14天~ 1/8A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
8天~ 1/8B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
11天~ 1A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
8天~ 1B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
11天~ 3/4A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
8天~ 3/4B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
8天~ 3/8A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
11天~ 3/8B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
11天~ -A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
8天~ -B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
8天~ -A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
8天~ -B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
11天~ -A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
8天~ -B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
14天~ -A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
11天~ -B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
8天~ -A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
8天~ -B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
8天~ -A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
8天~ -B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
11天~ -A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
14天~ -B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
11天~ -A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
8天~ -B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
8天~ -A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
8天~ -B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
11天~ -A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
8天~ -B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
11天~ -A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
8天~ -B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
8天~ -A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
8天~ -B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
8天~ -A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
8天~ -B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
8天~ -A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
8天~ -B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
8天~ -A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
8天~ -B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
8天~ -A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
8天~ -B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封
8天~ -A- 用合成橡膠NBR密封 (Perbunan)
11天~ -B- 用合成橡膠FPM(Viton)密封

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務