(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋁製T形把手

鋁製T形把手

T形把手GN 563.2可用作操作把手或用於夾持目的,可產生高夾持力。
T形把手採用沖壓製程生產,此製程可生產高密度、高強度和表面光滑的材質。
ELESA原創設計,現在採用金屬生產,符合ELESA s.p.a.

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
563.2-55-B6-BL
563.2-55-B6-SR
563.2-55-B6-SW
563.2-55-M6-BL
563.2-55-M6-SR
563.2-55-M6-SW
563.2-55-M8-BL
563.2-55-M8-SR
563.2-55-M8-SW
563.2-67-B8-BL
563.2-67-B8-SR
563.2-67-B8-SW
563.2-67-M8-BL
563.2-67-M8-SR
563.2-67-M8-SW
563.2-80-B8-BL
563.2-80-B8-SR
563.2-80-B8-SW
563.2-80-M8-BL
563.2-80-M8-SR
563.2-80-M8-SW
563.2-80-M10-BL
563.2-80-M10-SR
563.2-80-M10-SW
型號數量折扣標準
出貨日
把手長度l 孔徑d1 螺牙d2 表面處理
14天~ 55B 6-BL
8天~ 55B 6-SR
11天~ 55B 6-SW
14天~ 55-M 6BL
14天~ 55-M 6SR
14天~ 55-M 6SW
14天~ 55-M 8BL
8天~ 55-M 8SR
8天~ 55-M 8SW
8天~ 67B 8-BL
8天~ 67B 8-SR
14天~ 67B 8-SW
14天~ 67-M 8BL
8天~ 67-M 8SR
11天~ 67-M 8SW
8天~ 80B 8-BL
8天~ 80B 8-SR
8天~ 80B 8-SW
8天~ 80-M 8BL
14天~ 80-M 8SR
11天~ 80-M 8SW
14天~ 80-M 10BL
8天~ 80-M 10SR
14天~ 80-M 10SW

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務