(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
若需要高轉矩,可用T形夾持用安裝零件GN 476 (W 型)取代可扭轉雙向夾持用安裝零件GN 475。
夾持螺絲標準版本為附d4夾持螺紋的DIN 912內六角螺絲。本產品可用可調式夾持手把GN 511代替(詳情請參閱尺寸表)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 孔徑d1 (mm) | 孔徑d2 (mm) | 直徑d3 | 型式 | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 8 | - | 8 | W,附螺栓 | ELS,黑色陽極處理 | ||
8天~ | 8 | - | 8 | W,附螺栓 | MT,消光,滾筒拋光處理 | ||
14天~ | 8 | 8 | - | A,附鑽孔 | ELS,黑色陽極處理 | ||
8天~ | 8 | 8 | - | A,附鑽孔 | MT,消光,滾筒拋光處理 | ||
8天~ | 10 | - | 10 | W,附螺栓 | ELS,黑色陽極處理 | ||
8天~ | 10 | - | 10 | W,附螺栓 | MT,消光,滾筒拋光處理 | ||
14天~ | 10 | 10 | - | A,附鑽孔 | ELS,黑色陽極處理 | ||
8天~ | 10 | 10 | - | A,附鑽孔 | MT,消光,滾筒拋光處理 | ||
14天~ | 12 | - | 12 | W,附螺栓 | ELS,黑色陽極處理 | ||
14天~ | 12 | - | 12 | W,附螺栓 | MT,消光,滾筒拋光處理 | ||
8天~ | 12 | 12 | - | A,附鑽孔 | ELS,黑色陽極處理 | ||
11天~ | 12 | 12 | - | A,附鑽孔 | MT,消光,滾筒拋光處理 | ||
8天~ | 15 | - | 15 | W,附螺栓 | ELS,黑色陽極處理 | ||
8天~ | 15 | - | 15 | W,附螺栓 | MT,消光,滾筒拋光處理 | ||
8天~ | 15 | 15 | - | A,附鑽孔 | ELS,黑色陽極處理 | ||
8天~ | 15 | 15 | - | A,附鑽孔 | MT,消光,滾筒拋光處理 | ||
11天~ | 16 | - | 16 | W,附螺栓 | ELS,黑色陽極處理 | ||
8天~ | 16 | - | 16 | W,附螺栓 | MT,消光,滾筒拋光處理 | ||
11天~ | 16 | 16 | - | A,附鑽孔 | ELS,黑色陽極處理 | ||
8天~ | 16 | 16 | - | A,附鑽孔 | MT,消光,滾筒拋光處理 | ||
8天~ | 20 | - | 20 | W,附螺栓 | ELS,黑色陽極處理 | ||
8天~ | 20 | - | 20 | W,附螺栓 | MT,消光,滾筒拋光處理 | ||
8天~ | 20 | 20 | - | A,附鑽孔 | ELS,黑色陽極處理 | ||
8天~ | 20 | 20 | - | A,附鑽孔 | MT,消光,滾筒拋光處理 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策