(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
GN 784擺動球頭關節可在旋轉範圍內對球樞軸進行精確且多樣的調整。在調整掃描器、相機、照明、監視器等器材時特別適用。
由於採用高效夾持機構,夾持螺絲上只需施加很小的扭矩即可對球頭產生相對較強的夾持壓力。此力道可透過夾持手把輕鬆施力(識別號碼1號)。
球頭關節可透過d5內螺牙從下方安裝,或搭配使用選購附件GN 784.1法蘭從上方的三個貫通孔安裝。
滾珠的接觸表面必須保持無油脂,以維持高停止扭矩。超過建議的鎖緊扭矩會提升球頭關節在其末端位置的固定性,但可能會導致夾緊機構磨損增加並可能故障。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 直徑d1 | 螺牙d2(A型) | 識別No. | 型式 | 螺牙d3 | 螺牙d4 | 螺牙d3(A型) | 螺牙d4(B型) | d5 | d6 | d7 | d8 | r1 | r2 | h1 | h2 | h3 | k | l1 | l2 | m | sw1 | x16 | x17 | r1 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 23 | - | 1-用可調式手把夾緊 | A-滾珠附內螺牙 | 1/4 (= 1/4-20) | 1/4 (= 1/4-20) | - | - | M 5 | 14 | 11 | 2.5 | 17.3 | 24.8 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | 32 | - | 22 | 7 | 9 | 1.5 | 4.5 | - | - | ||
8天~ | 23 | - | 2-用固定螺絲夾緊 | A-滾珠附內螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 23 | - | 1-用可調式手把夾緊 | B-滾珠附外螺牙 | 1/4 (= 1/4-20) | 1/4 (= 1/4-20) | - | - | M 5 | 14 | 11 | 2.5 | 17.3 | - | 26.6 | 21.7 | 10.6 | 32 | 10 | 22 | 7 | 9 | 1.5 | 4.5 | - | 0.250 | ||
8天~ | 23 | - | 2-用固定螺絲夾緊 | B-滾珠附外螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13天~ | 23 | M 4 | 1-用可調式手把夾緊 | A-滾珠附內螺牙 | - | - | - | - | M 5 | 14 | 11 | 2.5 | 17.3 | 24.8 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | 32 | - | 22 | 7 | 9 | 1.5 | 4.5 | 17.3 | 0.040 | ||
14天~ | 23 | M 4 | 2-用固定螺絲夾緊 | A-滾珠附內螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 23 | - | 1-用可調式手把夾緊 | A-滾珠附內螺牙 | - | - | M 5 | - | M 5 | 14 | 11 | 2.5 | 17.3 | 24.8 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | 32 | - | 22 | 7 | 9 | 1.5 | 4.5 | 17.3 | 0.100 | ||
8天~ | 23 | M 5 | 2-用固定螺絲夾緊 | A-滾珠附內螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13天~ | 23 | - | 1-用可調式手把夾緊 | B-滾珠附外螺牙 | - | - | - | M 5 | M 5 | 14 | 11 | 2.5 | 17.3 | - | 26.6 | 21.7 | 10.6 | 32 | 8 | 22 | 7 | 9 | 1.5 | 4.5 | 17.3 | 0.150 | ||
8天~ | 23 | M 5 | 2-用固定螺絲夾緊 | B-滾珠附外螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 23 | - | 1-用可調式手把夾緊 | B-滾珠附外螺牙 | 1/4 (= 1/4-20) | 1/4 (= 1/4-20) | - | M 6 | M 5 | 14 | 11 | 2.5 | 17.3 | - | 26.6 | 21.7 | 10.6 | 32 | 10 | 22 | 7 | 9 | 1.5 | 4.5 | - | 0.100 | ||
8天~ | 23 | M 6 | 2-用固定螺絲夾緊 | B-滾珠附外螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 31 | - | 1-用可調式手把夾緊 | A-滾珠附內螺牙 | 1/4 (= 1/4-20) | 1/4 (= 1/4-20) | - | - | M 6 | 18 | 14 | 3.5 | 21.5 | 32.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | 36 | - | 22 | 9 | 12 | 2.5 | 6.5 | 21.5 | - | ||
8天~ | 31 | - | 2-用固定螺絲夾緊 | A-滾珠附內螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 31 | - | 1-用可調式手把夾緊 | B-滾珠附外螺牙 | 1/4 (= 1/4-20) | 1/4 (= 1/4-20) | - | - | M 6 | 18 | 14 | 3.5 | 21.5 | - | 35.5 | 29.6 | 14.9 | 36 | 10 | 22 | 9 | 12 | 2.5 | 6.5 | 21.5 | 0.900 | ||
8天~ | 31 | - | 2-用固定螺絲夾緊 | B-滾珠附外螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 31 | M 5 | 1-用可調式手把夾緊 | A-滾珠附內螺牙 | 1/4 (= 1/4-20) | 1/4 (= 1/4-20) | - | - | M 6 | 18 | 14 | 3.5 | 21.5 | 32.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | 36 | - | 22 | 9 | 12 | 2.5 | 6.5 | 21.5 | 0.160 | ||
8天~ | 31 | M 5 | 2-用固定螺絲夾緊 | A-滾珠附內螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 31 | - | 1-用可調式手把夾緊 | A-滾珠附內螺牙 | 1/4 (= 1/4-20) | 1/4 (= 1/4-20) | M 6 | - | M 6 | 18 | 14 | 3.5 | 21.5 | 32.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | 36 | - | 22 | 9 | 12 | 2.5 | 6.5 | 21.5 | 0.100 | ||
11天~ | 31 | M 6 | 2-用固定螺絲夾緊 | A-滾珠附內螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 31 | - | 1-用可調式手把夾緊 | B-滾珠附外螺牙 | 1/4 (= 1/4-20) | 1/4 (= 1/4-20) | - | M 6 | M 6 | 18 | 14 | 3.5 | 21.5 | - | 35.5 | 29.6 | 14.9 | 36 | 10 | 22 | 9 | 12 | 2.5 | 6.5 | 21.5 | 0.100 | ||
8天~ | 31 | M 6 | 2-用固定螺絲夾緊 | B-滾珠附外螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 31 | - | 1-用可調式手把夾緊 | B-滾珠附外螺牙 | - | - | - | M 8 | M 6 | 18 | 14 | 3.5 | 21.5 | - | 35.5 | 29.6 | 14.9 | 36 | 12 | 22 | 9 | 12 | 2.5 | 6.5 | - | - | ||
8天~ | 31 | M 8 | 2-用固定螺絲夾緊 | B-滾珠附外螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 39 | - | 1-用可調式手把夾緊 (僅用於d1=39和49) | A-滾珠附內螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 39 | - | 2-用固定螺絲夾緊 | A-滾珠附內螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 39 | - | 1-用可調式手把夾緊 (僅用於d1=39和49) | B-滾珠附外螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 39 | - | 2-用固定螺絲夾緊 | B-滾珠附外螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 39 | M 5 | 1-用可調式手把夾緊 (僅用於d1=39和49) | A-滾珠附內螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 39 | M 5 | 2-用固定螺絲夾緊 | A-滾珠附內螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 39 | M 6 | 1-用可調式手把夾緊 (僅用於d1=39和49) | A-滾珠附內螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 39 | M 6 | 2-用固定螺絲夾緊 | A-滾珠附內螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 39 | M 6 | 1-用可調式手把夾緊 (僅用於d1=39和49) | B-滾珠附外螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 39 | M 6 | 2-用固定螺絲夾緊 | B-滾珠附外螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 39 | M 8 | 1-用可調式手把夾緊 (僅用於d1=39和49) | A-滾珠附內螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 39 | M 8 | 2-用固定螺絲夾緊 | A-滾珠附內螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 39 | M 8 | 1-用可調式手把夾緊 (僅用於d1=39和49) | B-滾珠附外螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 39 | M 8 | 2-用固定螺絲夾緊 | B-滾珠附外螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 49 | - | 1-用可調式手把夾緊 (僅用於d1=39和49) | A-滾珠附內螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 49 | - | 2-用固定螺絲夾緊 | A-滾珠附內螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 49 | - | 1-用可調式手把夾緊 (僅用於d1=39和49) | B-滾珠附外螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 49 | - | 2-用固定螺絲夾緊 | B-滾珠附外螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 49 | M 8 | 1-用可調式手把夾緊 (僅用於d1=39和49) | A-滾珠附內螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 49 | M 8 | 2-用固定螺絲夾緊 | A-滾珠附內螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 49 | M 8 | 1-用可調式手把夾緊 (僅用於d1=39和49) | B-滾珠附外螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 49 | M 8 | 2-用固定螺絲夾緊 | B-滾珠附外螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 49 | M 10 | 1-用可調式手把夾緊 (僅用於d1=39和49) | A-滾珠附內螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 49 | M 10 | 2-用固定螺絲夾緊 | A-滾珠附內螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 49 | M 10 | 1-用可調式手把夾緊 (僅用於d1=39和49) | B-滾珠附外螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 49 | M 10 | 2-用固定螺絲夾緊 | B-滾珠附外螺牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
表面處理 | ELS-黑色陽極處理 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策