(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

擋鎖附4個分度位置 壓鑄鋅

擋鎖附4個分度位置 壓鑄鋅

擋鎖GN 702特別適合不涉及動態荷重的輕量應用,例如用於保持抽屜關閉。
若要安裝C型擋鎖,必須在安裝表面設置如下圖所示的鑽孔。
這些安裝孔通常採用沖壓或雷射開孔。
小批量且金屬板厚度小於2mm時,建議使用鈑金沖頭GN 123。
安裝孔也可用鑽孔/銑削來開孔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
702-17-40-A-RS
702-17-40-A-SW
702-17-40-B-RS
702-17-40-B-SW
702-17-40-C-RS
702-17-40-C-SW
702-17-55-A-RS
702-17-55-A-SW
702-17-55-B-RS
702-17-55-B-SW
702-17-55-C-RS
702-17-55-C-SW
型號數量折扣標準
出貨日
11天~
8天~
11天~
8天~
14天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~
8天~

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務