(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

擋鎖

擋鎖

擋鎖GN 720可用作止動器,具有高穩定性。
內部滾珠彈簧閂鎖機構有4個閂鎖位置,每個位置間隔90°。由於使用皿頭螺絲進行螺栓安裝,因此可以自由選擇閂鎖位置。
閂體為實心,若有需要可進行機械加工。
皿頭螺絲包含於套件內。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
720-45-M6-A-SR
720-45-M6-A-SW
720-65-M8-A-SR
720-65-M8-A-SW
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙d1 (M) 長度r 顏色
8天~ 645SR
11天~ 645SW
8天~ 865SR
14天~ 865SW

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 A,用皿頭螺絲安裝

此分類還有這些商品

技術支援服務