(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

星形旋鈕 附移動式止推墊

星形旋鈕 附移動式止推墊

星形旋鈕GN 6336.12附有球頭銷,其直徑小於螺牙的中心直徑。
移動式止推墊可輕鬆夾上和取下。
止推墊出貨時未安裝。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
6336.12-32-M6-25-15
6336.12-32-M6-35-15
6336.12-32-M6-45-15
6336.12-40-M8-30-18
6336.12-40-M8-30-21
6336.12-40-M8-30-25
6336.12-40-M8-30-32
6336.12-40-M8-30-40
6336.12-40-M8-40-18
6336.12-40-M8-40-21
6336.12-40-M8-40-25
6336.12-40-M8-40-32
6336.12-40-M8-40-40
6336.12-40-M8-50-18
6336.12-40-M8-50-21
6336.12-40-M8-50-25
6336.12-40-M8-50-32
6336.12-40-M8-50-40
6336.12-50-M10-35-21
6336.12-50-M10-35-25
6336.12-50-M10-35-32
6336.12-50-M10-35-40
6336.12-50-M10-45-21
6336.12-50-M10-45-25
6336.12-50-M10-45-32
6336.12-50-M10-45-40
6336.12-50-M10-55-21
6336.12-50-M10-55-25
6336.12-50-M10-55-32
6336.12-50-M10-55-40
型號數量折扣標準
出貨日
長度l
(mm)
直徑d1
(φ)
螺牙d1 止推墊直徑d3
14天~ 2532M 615
14天~ 3532M 615
14天~ 4532M 615
14天~ 3040M 818
8天~ 3040M 821
11天~ 3040M 825
11天~ 3040M 832
8天~ 3040M 840
11天~ 4040M 818
8天~ 4040M 821
11天~ 4040M 825
11天~ 4040M 832
8天~ 4040M 840
11天~ 5040M 818
14天~ 5040M 821
14天~ 5040M 825
14天~ 5040M 832
8天~ 5040M 840
14天~ 3550M 1021
8天~ 3550M 1025
11天~ 3550M 1032
8天~ 3550M 1040
8天~ 4550M 1021
8天~ 4550M 1025
8天~ 4550M 1032
8天~ 4550M 1040
11天~ 5550M 1021
8天~ 5550M 1025
11天~ 5550M 1032
11天~ 5550M 1040

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務