(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
星形旋鈕GN 6336.13可藉由珠鏈或固定繩固定於底座元件。
星形旋鈕出貨時已組裝(附固定環和珠鏈或固定繩)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度l (mm) | 螺牙d1 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | M 5 | A,僅附固定環 | ||
8天~ | 10 | M 5 | H,附固定纜線 | ||
8天~ | 10 | M 5 | K,附珠鏈 | ||
8天~ | 15 | M 5 | A,僅附固定環 | ||
11天~ | 15 | M 5 | H,附固定纜線 | ||
8天~ | 15 | M 5 | K,附珠鏈 | ||
8天~ | 20 | M 5 | A,僅附固定環 | ||
15天~ | 20 | M 5 | H,附固定纜線 | ||
8天~ | 20 | M 5 | K,附珠鏈 | ||
8天~ | 25 | M 5 | A,僅附固定環 | ||
11天~ | 25 | M 5 | H,附固定纜線 | ||
8天~ | 25 | M 5 | K,附珠鏈 | ||
8天~ | 16 | M 6 | A,僅附固定環 | ||
14天~ | 16 | M 6 | H,附固定纜線 | ||
11天~ | 16 | M 6 | K,附珠鏈 | ||
8天~ | 20 | M 6 | A,僅附固定環 | ||
14天~ | 20 | M 6 | H,附固定纜線 | ||
8天~ | 20 | M 6 | K,附珠鏈 | ||
8天~ | 25 | M 6 | A,僅附固定環 | ||
14天~ | 25 | M 6 | H,附固定纜線 | ||
16天~ | 25 | M 6 | K,附珠鏈 | ||
8天~ | 30 | M 6 | A,僅附固定環 | ||
14天~ | 30 | M 6 | H,附固定纜線 | ||
8天~ | 30 | M 6 | K,附珠鏈 | ||
14天~ | 20 | M 8 | A,僅附固定環 | ||
14天~ | 20 | M 8 | H,附固定纜線 | ||
8天~ | 20 | M 8 | K,附珠鏈 | ||
8天~ | 25 | M 8 | A,僅附固定環 | ||
14天~ | 25 | M 8 | H,附固定纜線 | ||
8天~ | 25 | M 8 | K,附珠鏈 | ||
8天~ | 30 | M 8 | A,僅附固定環 | ||
14天~ | 30 | M 8 | H,附固定纜線 | ||
8天~ | 30 | M 8 | K,附珠鏈 | ||
8天~ | 40 | M 8 | A,僅附固定環 | ||
11天~ | 40 | M 8 | H,附固定纜線 | ||
8天~ | 40 | M 8 | K,附珠鏈 | ||
8天~ | 20 | M 10 | A,僅附固定環 | ||
8天~ | 20 | M 10 | H,附固定纜線 | ||
8天~ | 20 | M 10 | K,附珠鏈 | ||
8天~ | 25 | M 10 | A,僅附固定環 | ||
8天~ | 25 | M 10 | H,附固定纜線 | ||
8天~ | 25 | M 10 | K,附珠鏈 | ||
8天~ | 30 | M 10 | A,僅附固定環 | ||
14天~ | 30 | M 10 | H,附固定纜線 | ||
8天~ | 30 | M 10 | K,附珠鏈 | ||
8天~ | 45 | M 10 | A,僅附固定環 | ||
8天~ | 45 | M 10 | H,附固定纜線 | ||
8天~ | 45 | M 10 | K,附珠鏈 | ||
8天~ | 30 | M 12 | A,僅附固定環 | ||
8天~ | 30 | M 12 | H,附固定纜線 | ||
8天~ | 30 | M 12 | K,附珠鏈 | ||
8天~ | 40 | M 12 | A,僅附固定環 | ||
14天~ | 40 | M 12 | H,附固定纜線 | ||
8天~ | 40 | M 12 | K,附珠鏈 | ||
8天~ | 50 | M 12 | A,僅附固定環 | ||
8天~ | 50 | M 12 | H,附固定纜線 | ||
8天~ | 50 | M 12 | K,附珠鏈 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策