(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防遺失星形旋鈕

防遺失星形旋鈕

星形旋鈕GN 6336.13可藉由珠鏈或固定繩固定於底座元件。
星形旋鈕出貨時已組裝(附固定環和珠鏈或固定繩)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
6336.13-32-M6-A
6336.13-32-M6-H
6336.13-32-M6-K
6336.13-40-M8-A
6336.13-40-M8-H
6336.13-40-M8-K
6336.13-50-M10-A
6336.13-50-M10-H
6336.13-50-M10-K
6336.13-63-M12-A
6336.13-63-M12-H
6336.13-63-M12-K
型號數量折扣標準
出貨日
直徑d1
(φ)
螺牙d1 樣式
11天~ 32M 6A,僅附固定環
11天~ 32M 6H,附固定纜線
14天~ 32M 6K,附珠鏈
8天~ 40M 8A,僅附固定環
8天~ 40M 8H,附固定纜線
8天~ 40M 8K,附珠鏈
8天~ 50M 10A,僅附固定環
8天~ 50M 10H,附固定纜線
8天~ 50M 10K,附珠鏈
8天~ 63M 12A,僅附固定環
8天~ 63M 12H,附固定纜線
8天~ 63M 12K,附珠鏈

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務