(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

擺動螺栓 GN 1524 不鏽鋼製 附長螺桿

擺動螺栓 GN 1524 不鏽鋼製 附長螺桿

不鏽鋼擺動螺栓 GN 1524 的螺桿部比DIN 444更長。
尺寸M8、M10 和 M12可使用附頭緣圓柱螺栓 GN 732 作為軸承銷。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
1524-M6-50-NI
1524-M6-60-NI
1524-M6-70-NI
1524-M6-80-NI
1524-M8-50-NI
1524-M8-60-NI
1524-M8-70-NI
1524-M8-80-NI
1524-M8-100-NI
1524-M10-50-NI
1524-M10-60-NI
1524-M10-70-NI
1524-M10-80-NI
1524-M10-100-NI
1524-M10-120-NI
1524-M12-50-NI
1524-M12-60-NI
1524-M12-70-NI
1524-M12-80-NI
1524-M12-100-NI
1524-M12-120-NI
1524-M12-130-NI
1524-M16-70-NI
1524-M16-80-NI
1524-M16-100-NI
1524-M16-120-NI
1524-M16-140-NI
1524-M16-160-NI
1524-M20-100-NI
1524-M20-120-NI
1524-M20-140-NI
1524-M20-160-NI
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙d1 (M) 長度l1
11天~ 650
8天~ 660
8天~ 670
11天~ 680
8天~ 850
11天~ 860
14天~ 870
8天~ 880
14天~ 8100
8天~ 1050
8天~ 1060
8天~ 1070
8天~ 1080
8天~ 10100
8天~ 10120
8天~ 1250
8天~ 1260
8天~ 1270
11天~ 1280
11天~ 12100
8天~ 12120
8天~ 12130
8天~ 1670
8天~ 1680
8天~ 16100
14天~ 16120
8天~ 16140
8天~ 16160
8天~ 20100
8天~ 20120
8天~ 20140
8天~ 20160
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙d1 (M) 長度l1

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼 螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767