(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼星形旋鈕 GN 5335.4 專為食品加工機械業所開發。旋鈕具有光滑密閉的表面以及較大的圓弧半徑,符合衛生標準的要求。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部螺牙 d2 | 本體 外徑 d1 (φ) | 孔徑d3 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | M 12 | 40 | B 8 | C,附平盲孔,公差H7 | ||
12天~ | M 6 | 40 | - | D,附螺牙通孔 | ||
12天~ | M 6 | 40 | - | E,附螺牙盲孔 | ||
12天~ | M 8 | 40 | - | D,附螺牙通孔 | ||
12天~ | M 8 | 40 | - | E,附螺牙盲孔 | ||
12天~ | - | 50 | B 10 | C,附平盲孔,公差H7 | ||
12天~ | M 8 | 50 | - | D,附螺牙通孔 | ||
12天~ | M 8 | 50 | - | E,附螺牙盲孔 | ||
12天~ | M 10 | 50 | - | D,附螺牙通孔 | ||
12天~ | M 10 | 50 | - | E,附螺牙盲孔 | ||
12天~ | - | 60 | B 12 | C,附平盲孔,公差H7 | ||
12天~ | M 10 | 60 | - | D,附螺牙通孔 | ||
12天~ | M 10 | 60 | - | E,附螺牙盲孔 | ||
12天~ | M 12 | 60 | - | D,附螺牙通孔 | ||
12天~ | M 12 | 60 | - | E,附螺牙盲孔 |
型號 |
---|
Loading...
本體 種類 | 圓形 | 安裝部的種類 | 軸頸內螺牙 | 圓形 種類 | 齒鎖形 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不鏽鋼 | 安裝部 材質 | 不鏽鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策