(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼彈簧開口銷

不鏽鋼彈簧開口銷

不鏽鋼彈簧開口銷GN 1024用於螺栓和軸的軸向固定,並作為防變形裝置,例如用於冠狀螺帽DIN 935。
D型彈簧開口銷採用雙繞圈,具有更扁平的彈簧特性,因此更易於安裝。此外,還可以將附鑰匙圈的固定繩連接到雙繞圈上,以防止彈簧開口銷遺失。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
1024-NI-1,​5-E
1024-NI-2-D
1024-NI-2-E
1024-NI-3-D
1024-NI-3-E
1024-NI-4-D
1024-NI-4-E
1024-NI-5-D
1024-NI-5-E
1024-NI-6-D
1024-NI-6-E
型號數量折扣標準
出貨日
d1
(mm)
型式
15天~ 1.5E,單繞圈
11天~ 2D,雙繞圈
8天~ 2E,單繞圈
11天~ 3D,雙繞圈
14天~ 3E,單繞圈
11天~ 4D,雙繞圈
11天~ 4E,單繞圈
8天~ 5D,雙繞圈
11天~ 5E,單繞圈
11天~ 6D,雙繞圈
11天~ 6E,單繞圈

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 NI-不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務