(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼製內六角孔鉸孔螺栓 ISO 7379

不鏽鋼製內六角孔鉸孔螺栓 ISO 7379

不鏽鋼附頭緣螺絲ISO 7379是節省成本的結構元件,適用於廣泛的不同用途。
最大鎖緊扭矩受到相對較小的承點(頭緣)和從d1到d2與d1到d3過渡點處的凹槽限制。
標準差:
- 同心度2 IT 13 和 IT 10 2無資料
- ISO官方標準表的d1 - d2尺寸如下:6.5-M5 / 13-M10 / 25-M20
- 尺寸4-M3和M4-M5未包含在ISO官方標準表中

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
7379-4-M3-4-NI
7379-4-M3-5-NI
7379-4-M3-6-NI
7379-4-M3-8-NI
7379-4-M3-10-NI
7379-4-M3-12-NI
7379-4-M3-16-NI
7379-5-M4-5-NI
7379-5-M4-6-NI
7379-5-M4-8-NI
7379-5-M4-10-NI
7379-5-M4-12-NI
7379-5-M4-16-NI
7379-5-M4-20-NI
7379-5-M4-25-NI
7379-5-M4-30-NI
7379-6-M5-10-NI
7379-6-M5-12-NI
7379-6-M5-16-NI
7379-6-M5-20-NI
7379-6-M5-25-NI
7379-6-M5-30-NI
7379-6-M5-40-NI
7379-6-M5-50-NI
7379-6-M5-60-NI
7379-8-M6-16-NI
7379-8-M6-20-NI
7379-8-M6-25-NI
7379-8-M6-30-NI
7379-8-M6-40-NI
7379-8-M6-50-NI
7379-8-M6-60-NI
7379-10-M8-16-NI
7379-10-M8-20-NI
7379-10-M8-25-NI
7379-10-M8-30-NI
7379-10-M8-40-NI
7379-10-M8-50-NI
7379-10-M8-60-NI
7379-10-M8-70-NI
7379-10-M8-80-NI
7379-10-M8-90-NI
7379-10-M8-100-NI
7379-12-M10-16-NI
7379-12-M10-20-NI
7379-12-M10-25-NI
7379-12-M10-30-NI
7379-12-M10-40-NI
7379-12-M10-50-NI
7379-12-M10-60-NI
7379-12-M10-70-NI
7379-12-M10-80-NI
7379-12-M10-90-NI
7379-12-M10-100-NI
7379-16-M12-30-NI
7379-16-M12-40-NI
7379-16-M12-50-NI
7379-16-M12-60-NI
7379-16-M12-70-NI
7379-16-M12-80-NI
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 軸頸長度 l₁ d₁
11天~ M344
8天~ M354
14天~ M364
8天~ M384
8天~ M3104
11天~ M3124
11天~ M3164
8天~ M455
8天~ M465
11天~ M485
15天~ M4105
8天~ M4125
14天~ M4165
14天~ M4205
8天~ M4255
11天~ M4305
8天~ M5106
8天~ M5126
14天~ M5166
15天~ M5206
15天~ M5256
14天~ M5306
14天~ M5406
11天~ M5506
8天~ M5606
14天~ M6168
11天~ M6208
11天~ M6258
11天~ M6308
11天~ M6408
8天~ M6508
11天~ M6608
8天~ M81610
11天~ M82010
11天~ M82510
8天~ M83010
8天~ M84010
11天~ M85010
11天~ M86010
11天~ M87010
8天~ M88010
8天~ M89010
8天~ M810010
11天~ M101612
11天~ M102012
8天~ M102512
11天~ M103012
8天~ M104012
11天~ M105012
14天~ M106012
8天~ M107012
8天~ M108012
8天~ M109012
11天~ M1010012
11天~ M123016
14天~ M124016
8天~ M125016
8天~ M126016
8天~ M127016
11天~ M128016

Loading...

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓) 材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務