(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼固定繩 附鑰匙圈或一個鑰匙圈和一個凸耳

不鏽鋼固定繩 附鑰匙圈或一個鑰匙圈和一個凸耳

鑰匙圈出貨時已裝在固定繩上。A型的兩個鑰匙圈直徑d1相同。
靜態荷重的詳情僅供參考,不做任何保證。
適用於滾珠鎖定銷和附軸向鎖的鎖定銷:
* GN 113.1、GN 113.3、GN 113.4、GN 113.7、GN 113.8、GN 214.2、GN 214.3、GN 214.6
適用於 Ø 5、Ø 6、Ø 8銷

* GN 113.5、GN 113.6、GN 114.2、GN 114.3、GN 114.6、GN 124.1、GN 124.2
適用於所有銷
** GN 113.1、GN 113.3、GN 113.4、GN 113.7、GN 113.8、GN 214.2、GN 214.3、GN 214.6
適用於Ø 10、Ø 12、Ø 16、Ø 20銷

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
111.2-150-14-A-TR
111.2-150-14-B-TR
111.2-150-18-A-TR
111.2-150-18-B-TR
111.2-150-24-A-TR
111.2-150-24-B-TR
111.2-150-30-A-TR
111.2-150-30-B-TR
111.2-200-14-A-TR
111.2-200-14-B-TR
111.2-200-18-A-TR
111.2-200-18-B-TR
111.2-200-24-A-TR
111.2-200-24-B-TR
111.2-200-30-A-TR
111.2-200-30-B-TR
111.2-320-14-A-TR
111.2-320-14-B-TR
111.2-320-18-A-TR
111.2-320-18-B-TR
111.2-320-24-A-TR
111.2-320-24-B-TR
111.2-320-30-A-TR
111.2-320-30-B-TR
111.2-500-14-A-TR
111.2-500-14-B-TR
111.2-500-18-A-TR
111.2-500-18-B-TR
111.2-500-24-A-TR
111.2-500-24-B-TR
111.2-500-30-A-TR
111.2-500-30-B-TR
型號數量折扣標準
出貨日
環徑d1 纜線長度l 型式
8天~ 14150A,附2個鑰匙圈
8天~ 14150B,附凸耳和鑰匙圈
14天~ 18150A,附2個鑰匙圈
8天~ 18150B,附凸耳和鑰匙圈
11天~ 24150A,附2個鑰匙圈
8天~ 24150B,附凸耳和鑰匙圈
14天~ 30150A,附2個鑰匙圈
14天~ 30150B,附凸耳和鑰匙圈
8天~ 14200A,附2個鑰匙圈
8天~ 14200B,附凸耳和鑰匙圈
11天~ 18200A,附2個鑰匙圈
8天~ 18200B,附凸耳和鑰匙圈
8天~ 24200A,附2個鑰匙圈
14天~ 24200B,附凸耳和鑰匙圈
14天~ 30200A,附2個鑰匙圈
14天~ 30200B,附凸耳和鑰匙圈
11天~ 14320A,附2個鑰匙圈
14天~ 14320B,附凸耳和鑰匙圈
11天~ 18320A,附2個鑰匙圈
8天~ 18320B,附凸耳和鑰匙圈
14天~ 24320A,附2個鑰匙圈
15天~ 24320B,附凸耳和鑰匙圈
8天~ 30320A,附2個鑰匙圈
11天~ 30320B,附凸耳和鑰匙圈
8天~ 14500A,附2個鑰匙圈
8天~ 14500B,附凸耳和鑰匙圈
8天~ 18500A,附2個鑰匙圈
8天~ 18500B,附凸耳和鑰匙圈
8天~ 24500A,附2個鑰匙圈
15天~ 24500B,附凸耳和鑰匙圈
11天~ 30500A,附2個鑰匙圈
12天~ 30500B,附凸耳和鑰匙圈

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務