(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼迷你分度定位柱

不鏽鋼迷你分度定位柱

不鏽鋼迷你分度定位柱GN 822.7以精巧尺寸而著稱。
根據迷你分度定位柱GN 822的原理,本型號將巧妙的結構與全系列目前所有尺寸的螺栓和螺紋加以結合。本產品可作為GN 607/GN 607.1分度定位柱的替代品,且價格合理。安裝時請先用滾花按鈕將迷你分度定位柱旋入。拉動分度銷會釋放六角螺帽,之後可用開口扳手鎖緊六角螺帽。
當銷縮回時,鎖定螺帽上的扳手平面會露出,可使用開口扳手輕鬆鎖緊迷你分度定位柱。
使用CN型時,在分度銷縮回後,可以將按鈕轉動30°,使用分度鎖將分度銷鎖定在「縮回」位置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
822.7-4-M8-BN
822.7-4-M8-CN
822.7-4-M8X1-BN
822.7-4-M8X1-CN
822.7-5-M10-BN
822.7-5-M10-CN
822.7-5-M10X1-BN
822.7-5-M10X1-CN
822.7-6-M10-BN
822.7-6-M10-CN
822.7-6-M10X1-BN
822.7-6-M10X1-CN
822.7-6-M12-BN
822.7-6-M12-CN
822.7-6-M12X1,​5-BN
822.7-6-M12X1,​5-CN
822.7-7-M12-BN
822.7-7-M12-CN
822.7-7-M12X1,​5-BN
822.7-7-M12X1,​5-CN
822.7-8-M16-BN
822.7-8-M16-CN
822.7-8-M16X1,​5-BN
822.7-8-M16X1,​5-CN
822.7-10-M16-BN
822.7-10-M16-CN
822.7-10-M16X1,​5-BN
822.7-10-M16X1,​5-CN
型號數量折扣標準
出貨日
螺栓徑 d1
(φ)
筒夾螺牙 d2 型式
14天~ 4M 8BN,無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
14天~ 4M 8CN,附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
14天~ 4M 8 x 1BN,無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
8天~ 4M 8 x 1CN,附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
8天~ 5M 10BN,無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
11天~ 5M 10CN,附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
14天~ 5M 10 x 1BN,無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
11天~ 5M 10 x 1CN,附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
8天~ 6M 10BN,無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
11天~ 6M 10CN,附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
8天~ 6M 10 x 1BN,無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
8天~ 6M 10 x 1CN,附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
8天~ 6M 12BN,無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
8天~ 6M 12CN,附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
8天~ 6M 12 x 1,5BN,無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
8天~ 6M 12 x 1,5CN,附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
8天~ 7M 12BN,無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
8天~ 7M 12CN,附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
8天~ 7M 12 x 1,5BN,無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
14天~ 7M 12 x 1,5CN,附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
8天~ 8M 16BN,無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
14天~ 8M 16CN,附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
8天~ 8M 16 x 1,5BN,無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
11天~ 8M 16 x 1,5CN,附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
11天~ 10M 16BN,無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
8天~ 10M 16CN,附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
14天~ 10M 16 x 1,5BN,無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕
8天~ 10M 16 x 1,5CN,附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務