(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼鎖定銷 附不鏽鋼滑塊

不鏽鋼鎖定銷 附不鏽鋼滑塊

不鏽鋼鎖定銷附軸向鎖GN 214.6用於各種治具和固定系統的快速固定、連接和鎖定。典型的用途是作為須頻繁拆除並重新安裝的定位銷。
矩形棘爪為不鏽鋼薄板材質,用於將鎖定銷固定在孔中的軸向位置。按下按鈕收回棘爪,釋放後加壓彈簧使其返回鎖定位置。
附旋轉拉環的版本非常適合在受限空間中使用。
上表中各剪切應力下的荷重值為理論值,僅供參考。此建議值不具約束力並排除任何法律責任。對於品質和使用條件亦不構成標準保證。使用者必須根據具體情況確認產品是否適合預期用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
214.6-6-16
214.6-6-20
214.6-6-25
214.6-6-30
214.6-6-35
214.6-6-40
214.6-6-45
214.6-6-50
214.6-8-16
214.6-8-20
214.6-8-25
214.6-8-30
214.6-8-35
214.6-8-40
214.6-8-45
214.6-8-50
214.6-10-20
214.6-10-25
214.6-10-30
214.6-10-35
214.6-10-40
214.6-10-45
214.6-10-50
214.6-10-60
214.6-12-25
214.6-12-30
214.6-12-35
214.6-12-40
214.6-12-45
214.6-12-50
214.6-12-60
214.6-12-70
214.6-12-80
214.6-16-30
214.6-16-35
214.6-16-40
214.6-16-45
214.6-16-50
214.6-16-60
214.6-16-70
214.6-16-80
型號數量折扣標準
出貨日
螺栓徑d1 長度l1
11天~ 616
8天~ 620
8天~ 625
8天~ 630
11天~ 635
11天~ 640
8天~ 645
8天~ 650
8天~ 816
8天~ 820
12天~ 825
8天~ 830
8天~ 835
8天~ 840
8天~ 845
11天~ 850
13天~ 1020
8天~ 1025
13天~ 1030
11天~ 1035
13天~ 1040
8天~ 1045
8天~ 1050
11天~ 1060
8天~ 1225
8天~ 1230
8天~ 1235
8天~ 1240
8天~ 1245
8天~ 1250
8天~ 1260
8天~ 1270
8天~ 1280
8天~ 1630
8天~ 1635
8天~ 1640
8天~ 1645
8天~ 1650
8天~ 1660
8天~ 1670
8天~ 1680

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務