(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼水平調整腳座

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
41-40-M8-25-B0-X
41-40-M8-25-D0-X
41-40-M8-25-D1-X
41-40-M8-25-D3-X
41-40-M8-40-B0-S
41-40-M8-40-B0-SK
41-40-M8-40-D0-S
41-40-M8-40-D0-SK
41-40-M8-40-D1-S
41-40-M8-40-D1-SK
41-40-M8-40-D3-S
41-40-M8-40-D3-SK
41-40-M8-50-B0-S
41-40-M8-50-B0-SK
41-40-M8-50-D0-S
41-40-M8-50-D0-SK
41-40-M8-50-D1-S
41-40-M8-50-D1-SK
41-40-M8-50-D3-S
41-40-M8-50-D3-SK
41-40-M8-63-B0-S
41-40-M8-63-B0-SK
41-40-M8-63-D0-S
41-40-M8-63-D0-SK
41-40-M8-63-D1-S
41-40-M8-63-D1-SK
41-40-M8-63-D3-S
41-40-M8-63-D3-SK
41-40-M10-28-B0-X
41-40-M10-28-D0-X
41-40-M10-28-D1-X
41-40-M10-28-D3-X
41-40-M10-50-B0-S
41-40-M10-50-B0-SK
41-40-M10-50-D0-S
41-40-M10-50-D0-SK
41-40-M10-50-D1-S
41-40-M10-50-D1-SK
41-40-M10-50-D3-S
41-40-M10-50-D3-SK
41-40-M10-60-B0-S
41-40-M10-60-B0-SK
41-40-M10-60-D0-S
41-40-M10-60-D0-SK
41-40-M10-60-D1-S
41-40-M10-60-D1-SK
41-40-M10-60-D3-S
41-40-M10-60-D3-SK
41-40-M10-80-B0-S
41-40-M10-80-B0-SK
41-40-M10-80-D0-S
41-40-M10-80-D0-SK
41-40-M10-80-D1-S
41-40-M10-80-D1-SK
41-40-M10-80-D3-S
41-40-M10-80-D3-SK
41-40-M10-100-B0-S
41-40-M10-100-B0-SK
41-40-M10-100-D0-S
41-40-M10-100-D0-SK
型號數量折扣標準
出貨日
直徑d1 螺牙d2 長度l1 長度l2 長度l3 長度l7 類型(底座) 版本(螺絲)
8天~ 40M 8---25B0,無橡膠底襯,附2處固定孔X,外六角面,內螺牙
8天~ 40M 8---25D0,無橡膠底襯X,外六角面,內螺牙
8天~ 40M 8---25D1,橡膠夾入式,黑色X,外六角面,內螺牙
13天~ 40M 8---25D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色X,外六角面,內螺牙
8天~ 40M 840---B0,無橡膠底襯,附2處固定孔S,無鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 840---B0,無橡膠底襯,附2處固定孔SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 840---D0,無橡膠底襯S,無鎖定螺帽,底部外六角面
11天~ 40M 840---D0,無橡膠底襯SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 840---D1,橡膠夾入式,黑色S,無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 40M 840---D1,橡膠夾入式,黑色SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 840---D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色S,無鎖定螺帽,底部外六角面
11天~ 40M 840---D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 850---B0,無橡膠底襯,附2處固定孔S,無鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 850---B0,無橡膠底襯,附2處固定孔SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 850---D0,無橡膠底襯S,無鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 850---D0,無橡膠底襯SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 850---D1,橡膠夾入式,黑色S,無鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 850---D1,橡膠夾入式,黑色SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 850---D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色S,無鎖定螺帽,底部外六角面
12天~ 40M 850---D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 863---B0,無橡膠底襯,附2處固定孔S,無鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 863---B0,無橡膠底襯,附2處固定孔SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 863---D0,無橡膠底襯S,無鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 863---D0,無橡膠底襯SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 863---D1,橡膠夾入式,黑色S,無鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 863---D1,橡膠夾入式,黑色SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 863---D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色S,無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 40M 863---D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 10---28B0,無橡膠底襯,附2處固定孔X,外六角面,內螺牙
8天~ 40M 10---28D0,無橡膠底襯X,外六角面,內螺牙
8天~ 40M 10---28D1,橡膠夾入式,黑色X,外六角面,內螺牙
8天~ 40M 10---28D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色X,外六角面,內螺牙
8天~ 40M 1050---B0,無橡膠底襯,附2處固定孔S,無鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 1050---B0,無橡膠底襯,附2處固定孔SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 1050---D0,無橡膠底襯S,無鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 1050---D0,無橡膠底襯SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 1050---D1,橡膠夾入式,黑色S,無鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 1050---D1,橡膠夾入式,黑色SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
11天~ 40M 1050---D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色S,無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 40M 1050---D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 1060---B0,無橡膠底襯,附2處固定孔S,無鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 1060---B0,無橡膠底襯,附2處固定孔SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 1060---D0,無橡膠底襯S,無鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 1060---D0,無橡膠底襯SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 1060---D1,橡膠夾入式,黑色S,無鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 1060---D1,橡膠夾入式,黑色SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 1060---D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色S,無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 40M 1060---D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 1080---B0,無橡膠底襯,附2處固定孔S,無鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 1080---B0,無橡膠底襯,附2處固定孔SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 1080---D0,無橡膠底襯S,無鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 1080---D0,無橡膠底襯SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 1080---D1,橡膠夾入式,黑色S,無鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 1080---D1,橡膠夾入式,黑色SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 1080---D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色S,無鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 1080---D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 10100---B0,無橡膠底襯,附2處固定孔S,無鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 10100---B0,無橡膠底襯,附2處固定孔SK,附鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 10100---D0,無橡膠底襯S,無鎖定螺帽,底部外六角面
8天~ 40M 10100---D0,無橡膠底襯SK,附鎖定螺帽,底部外六角面

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務