(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼水平調整腳座GN 43出貨時已組裝,且不可拆卸。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 直徑d1 | 螺牙d2 | 長度l1 | 長度l2 | 長度l3 | 長度l7 | 類型(底座) | 版本(螺絲) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 50 | M 8 | - | - | - | 25 | D0,無橡膠底襯 | X,外六角面,內螺牙 | ||
8天~ | 50 | M 8 | - | - | - | 25 | D1,橡膠夾入式,黑色 | X,外六角面,內螺牙 | ||
8天~ | 50 | M 8 | - | - | - | 25 | D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色 | X,外六角面,內螺牙 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 40 | - | - | - | D0,無橡膠底襯 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 40 | - | - | - | D0,無橡膠底襯 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 40 | - | - | - | D1,橡膠夾入式,黑色 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 40 | - | - | - | D1,橡膠夾入式,黑色 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 40 | - | - | - | D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 40 | - | - | - | D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 50 | - | - | - | D0,無橡膠底襯 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 50 | - | - | - | D0,無橡膠底襯 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 50 | - | - | - | D1,橡膠夾入式,黑色 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 50 | - | - | - | D1,橡膠夾入式,黑色 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 50 | - | - | - | D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
13天~ | 50 | M 8 | 50 | - | - | - | D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 63 | - | - | - | D0,無橡膠底襯 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 63 | - | - | - | D0,無橡膠底襯 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 63 | - | - | - | D1,橡膠夾入式,黑色 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 63 | - | - | - | D1,橡膠夾入式,黑色 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 63 | - | - | - | D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 8 | 63 | - | - | - | D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | - | - | - | 28 | D0,無橡膠底襯 | X,外六角面,內螺牙 | ||
8天~ | 50 | M 10 | - | - | - | 28 | D1,橡膠夾入式,黑色 | X,外六角面,內螺牙 | ||
8天~ | 50 | M 10 | - | - | - | 28 | D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色 | X,外六角面,內螺牙 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 50 | - | - | - | D0,無橡膠底襯 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 50 | - | - | - | D0,無橡膠底襯 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 50 | - | - | - | D1,橡膠夾入式,黑色 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 50 | - | - | - | D1,橡膠夾入式,黑色 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 50 | - | - | - | D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
11天~ | 50 | M 10 | 50 | - | - | - | D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 60 | - | - | - | D0,無橡膠底襯 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 60 | - | - | - | D0,無橡膠底襯 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 60 | - | - | - | D1,橡膠夾入式,黑色 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
11天~ | 50 | M 10 | 60 | - | - | - | D1,橡膠夾入式,黑色 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 60 | - | - | - | D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 60 | - | - | - | D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 80 | - | - | - | D0,無橡膠底襯 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 80 | - | - | - | D0,無橡膠底襯 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 80 | - | - | - | D1,橡膠夾入式,黑色 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 80 | - | - | - | D1,橡膠夾入式,黑色 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 80 | - | - | - | D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 80 | - | - | - | D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 100 | - | - | - | D0,無橡膠底襯 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 100 | - | - | - | D0,無橡膠底襯 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 100 | - | - | - | D1,橡膠夾入式,黑色 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 100 | - | - | - | D1,橡膠夾入式,黑色 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 100 | - | - | - | D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 10 | 100 | - | - | - | D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 12 | - | - | - | 32 | D0,無橡膠底襯 | X,外六角面,內螺牙 | ||
8天~ | 50 | M 12 | - | - | - | 32 | D1,橡膠夾入式,黑色 | X,外六角面,內螺牙 | ||
8天~ | 50 | M 12 | - | - | - | 32 | D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色 | X,外六角面,內螺牙 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 60 | - | - | - | D0,無橡膠底襯 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
11天~ | 50 | M 12 | 60 | - | - | - | D0,無橡膠底襯 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 60 | - | - | - | D1,橡膠夾入式,黑色 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 60 | - | - | - | D1,橡膠夾入式,黑色 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 60 | - | - | - | D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 60 | - | - | - | D3,不鏽鋼,硫化橡膠,黑色 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 80 | - | - | - | D0,無橡膠底襯 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 80 | - | - | - | D0,無橡膠底襯 | SK,附鎖定螺帽,底部外六角面 | ||
8天~ | 50 | M 12 | 80 | - | - | - | D1,橡膠夾入式,黑色 | S,無鎖定螺帽,底部外六角面 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策