(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製水平動作肘節夾鉗 附水平底座

不鏽鋼製水平動作肘節夾鉗 附水平底座

GN 820水平動作肘節夾鉗根據肘節原理運作:手把和夾桿移動方向相反。
夾持動作所需空間較小。處於夾緊位置時,操作手把位於水平位置。
水平動作肘節夾鉗U形拉桿版本,附兩個法蘭墊圈(M型),可配合用途使用夾持螺絲。MC型附裝有氯丁橡膠端頭的主軸總成。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
820-25-M-NI
820-75-M-NI
820-75-MC-NI
820-75-O-NI
820-130-M-NI
820-130-MC-NI
820-130-O-NI
820-230-M-NI
820-230-MC-NI
820-230-O-NI
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 型式
8天~ 25M,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈
11天~ 75M,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈
11天~ 75MC,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈與GN 708.1主軸總成
8天~ 75O,實心拉桿版本,附扣環
8天~ 130M,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈
8天~ 130MC,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈與GN 708.1主軸總成
8天~ 130O,實心拉桿版本,附扣環
8天~ 230M,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈
8天~ 230MC,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈與GN 708.1主軸總成
8天~ 230O,實心拉桿版本,附扣環

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不銹鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務