(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

合頁鉸鏈 附螺栓 不鏽鋼 GN 129.2 GANTER

合頁鉸鏈 附螺栓 不鏽鋼 GN 129.2 GANTER

不鏽鋼鉸鏈GN 129.2適用於外側與門框齊平的門。本產品在組裝完畢後無法拆開。
由於從內部固定,本產品特別適用於作為防篡改裝置而無法從外部拆卸的門和活板門。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
129.2-45-40-C-A4
129.2-45-40-C-NI
129.2-50-51-C-A4
129.2-50-51-C-NI
型號數量折扣標準
出貨日
長度l2
(mm)
材質 長度l1
(mm)
重量
(kg)
12天~ 40[不鏽鋼] 不鏽鋼450.100
12天~ 40[不鏽鋼] NI,不鏽鋼450.097
12天~ 51[不鏽鋼] 不鏽鋼500.214
12天~ 51[不鏽鋼] NI,不鏽鋼500.213

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 C-由背側固定

此分類還有這些商品

技術支援服務