(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋼/不鏽鋼製彈簧定位柱 附溝槽

鋼/不鏽鋼製彈簧定位柱 附溝槽

彈簧定位柱GN 615可用作掣動裝置,也可用於推入和推出用途和彈出裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
615-M3-K
615-M3-KN
615-M4-K
615-M4-KN
615-M5-K
615-M5-KN
615-M5-KS
615-M5-KSN
615-M6-K
615-M6-KN
615-M6-KS
615-M6-KSN
615-M8-K
615-M8-KN
615-M8-KS
615-M8-KSN
615-M10-K
615-M10-KN
615-M10-KS
615-M10-KSN
615-M12-K
615-M12-KN
615-M12-KS
615-M12-KSN
615-M16-K
615-M16-KN
615-M16-KS
615-M16-KSN
615-M20-K
615-M20-KN
615-M20-KS
615-M20-KSN
615-M24-K
615-M24-KN
615-M24-KS
615-M24-KSN
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙d1 型式 d2 l w 初始彈簧荷重,標準
(N)
樣式 重量
(kg)
8天~ M 3K,鋼,標準彈簧荷重------
14天~ M 3KN,不鏽鋼,標準彈簧荷重------
14天~ M 4K,鋼,標準彈簧荷重------
11天~ M 4KN,不鏽鋼,標準彈簧荷重------
11天~ M 5K,鋼,標準彈簧荷重------
8天~ M 5KN,不鏽鋼,標準彈簧荷重------
11天~ M 5KS,鋼,高彈簧荷重------
8天~ M 5KSN,不鏽鋼,高彈簧荷重------
8天~ M 6K,鋼,標準彈簧荷重------
8天~ M 6KN,不鏽鋼,標準彈簧荷重------
11天~ M 6KS,鋼,高彈簧荷重------
8天~ M 6KSN,不鏽鋼,高彈簧荷重------
14天~ M 8K,鋼,標準彈簧荷重------
8天~ M 8KN,不鏽鋼,標準彈簧荷重------
11天~ M 8KS,鋼,高彈簧荷重------
8天~ M 8KSN,不鏽鋼,高彈簧荷重------
14天~ M 10K,鋼,標準彈簧荷重------
8天~ M 10KN,不鏽鋼,標準彈簧荷重------
8天~ M 10KS,鋼,高彈簧荷重------
8天~ M 10KSN,不鏽鋼,高彈簧荷重------
14天~ M 12K,鋼,標準彈簧荷重------
8天~ M 12KN,不鏽鋼,標準彈簧荷重------
8天~ M 12KS,鋼,高彈簧荷重------
8天~ M 12KSN,不鏽鋼,高彈簧荷重------
8天~ M 16K,鋼,標準彈簧荷重------
8天~ M 16KN,不鏽鋼,標準彈簧荷重------
11天~ M 16KS,鋼,高彈簧荷重------
11天~ M 16KSN,不鏽鋼,高彈簧荷重------
11天~ M 20K,鋼,標準彈簧荷重------
8天~ M 20KN,不鏽鋼,標準彈簧荷重------
8天~ M 20KS,鋼,高彈簧荷重------
8天~ M 20KSN,不鏽鋼,高彈簧荷重------
8天~ M 24K,鋼,標準彈簧荷重------
8天~ M 24KN,不鏽鋼,標準彈簧荷重------
8天~ M 24KS,鋼,高彈簧荷重------
8天~ M 24KSN,不鏽鋼,高彈簧荷重------

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 定位銷型

此分類還有這些商品

技術支援服務